EZ-Path

EZ-Path

Brandveilig, flexibel en duurzaam

Dé oplossing voor kabeldoorvoer door muren en vloeren

Met EZ-Path heeft u een brandveilige oplossing voor kabeldoorvoering bij muren en vloeren. Wanneer er sprake is brand zal het schuim dat de EZ-Path bevat zich volledig uitzetten waardoor de brand niet kan overslaan. EZ-Path is gebruiks- en onderhoudsvriendelijk:

  • Continue flexibiliteit
  • Altijd brandwerend      
  • Onderhoudsvriendelijk
  • Eenmalige investering (ROI)     
  • ​Levensduur 20 jaar
  • Renovatie / Nieuwbouw​

Waar voldoet EZ-Path kabeldoorvoer aan?​ Functionaliteit, certificering en technische gegevens.

Wie kan EZ-Path kabeldoorvoer monteren?​ Handleidingen, montagefilmpjes en toepassingsfoto's.

​Waaruit bestaat het assortiment? Modules, afdekplaten en overige accessoires.

Wat betaal ik voor de EZ-Path? Brutoprijzen, terugverdientijd (ROI) en onderhoudskosten.​

Zoekt u handige calculatietips, heeft u hulp nodig of wilt u EZ-Path bestellen?​ Kijk hier!

​Voor welke segmenten is EZ-Path geschikt? Oplossingen en referentieprojecten.


 

Functionaliteit van EZ-Path

De brandwerende module EZ-Path bevat een schuim dat uitzet bij een temperatuur vanaf 177°C of bij rechtstreeks contact met een vlam. In minder dan één minuut tijd neemt het volume van het schuim met een factor 16 toe, het vult de gaten op, verhardt en dicht de doorgang af. De brandwerende afdichting van de wand is hersteld, waardoor de brand zich niet verder kan verspreiden: de inventaris is beschermd, de evacuatie verloopt in alle veiligheid.

De bolle lamellen van de modules sluiten perfect aan op de vorm van de kabels. Ze beperken het lekdebiet en dempen storende geluiden. Het specifieke ontwerp van de modules zorgt samen met de afdekplaten voor een onovertroffen esthetiek. De rode kleur, RAL3001, stemt overeen met de kleurcodes voor brandbestrijdingsmiddelen. ​

EZ path

Gebruik- en onderhoudsvriendelijk

  • Eenvoudige en éénmalige plaatsing
  • Vermindering tussentijdse onderhoud (niet opnieuw afdichten van gaten) 
  • Altijd brandwerend & flexibel (zelfs zonder kabels)
  • Kabelmutaties zonder hak- en breekwerk 
  • Geen overbodige stof- en geluidsoverlast
  • Herbruikbaar product
  • Administratieve vereenvoudiging (controle facturen, planning, controle werkzaamheden door derden, logboekadministratie) ​

Thermische isolatie

Thermische Isolatie (I) van 120 minuten volgens 13501-2:2005 en NEN 6069​

Vlamdichtheid

Vlamdichtheid (E) van 120 minuten volgens 13501-2:2005 en NEN 6069 ​

180 minuten brandwerend

180 minuten brandwerend (Sa & Sm) volgens NEN 6075​

Certificering EN1366-3

Goedgekeurd voor gipsen en betonnen wanden

Geluidsbarrière

De STC Rating (Sound Transmission Class) definieert, volgens de norm ASTM E90, de geluiddichtheid van brandwerende producten. De EZ-Path modules bieden een geluidsverzwakking met 45 dB.

Lekdebiet

​De L Rating definieert, volgens de norm ASTM E814, het lekdebiet van brandwerende producten voor onder andere “gasblusinstallaties” binnen gebouwen. De EZ-Path modules hebben een lekdebiet van 0,5 m3/h. Volgens de norm NFPA 2001, ISO 14520, EN 15004:


 

Montage

Iedere installateur of brandpreventiebedrijf kan de EZ-Path plaatsen. Op welke wijze is afhankelijk van de situatie ter plaatse en de wens van de eindgebruiker/gebouwbeheerder.​ 


EZ-Path is toepasbaar in:
  • Nieuwbouw, renovatie of uitbreiding 
  • Betonnen muren/vloeren en metal stud wanden 
  • In combinatie met een traditionele manier van afdichten (zoals brandwerende kit, brandwerend schuim, brandwerende pur of brandwerende coating)​

Montagehandleidingen

Mogelijke scenario's EZ-path

Scenario 1: Nieuwbouw/uitbreiding (geen bestaande kabeltracés aanwezig)​
Scenario 2: Metal stud wanden nieuwbouw/uitbreiding (geen bestaande kabeltracés aanwezig)
Scenario 3: Betonnen muren of metal stud wanden, onderhoud/renovatie (bij bestaande kabeltraces)
Scenario 4: Vloer-/plafonddoorvoeringen

Montageadvies bestaande kabeltracés

Tip 1: Tiphierdoor ongewijzigd blijven.
Tip 2: Of u maakt de EZ-Path open en plaatst bestaande kabels ook in de EZ-Path.
Tip 3: Metalstud. Bij de toepassing van een EZ-Path door een brandwerende gipswand is het nodig de sparing waarin de EZ-Path wordt geplaatst te versterken met Metalstud profielen en gipsbeplating. Door de extreme temperatuur, lange vlamdichtheid en thermische isolatie moeten de gipsplaten langdurig op hun plaats blijven.

Montageadvies nieuwbouw/uitbreiding

  1. Bepaal vooraf waar en in welke ruimtes EZ-Path moet komen met de
    bouwkundige aannemer
  2. Maak de sparingen/ boor de gaten
  3. Monteer de EZ-Path(s) inclusief afdekplaten
  4. Monteer de kabeldraagsystemen en stop 50mm voor de EZ-Path
  5. Plaats de kabels in de kabeldraagsystemen en door de EZ-Path module

Ez-path is geschikt voor:

  • Nieuwbouw/renovatie/uitbreiding
  • Beton muren/vloeren & metal stud wanden
  • In combinatie mogelijk met traditionele manier van afdichten (zoals brandwerende kit, schuim of coating)

 

EZ-path muurdoorvoeren

1 module EZD44T+​

Bestelwijze: 
1x CM250058 + 1x CM250230​
1 tot 5 modules EZD 44T+ afdekplaat 1-5 modules​


Bestelwijze:
1 tot 5x CM250058 + 1x CM250250​

EZ-path vloerdoorvoeren

1 module EZD44T+


Bestelwijze:
1x CM250058 + 1x CM250260
4 EZ-PATH® 44+ modules met EZG444T-plaat


Bestelwijze:
4x CM250058 + 1x CM250370​

8 EZ-PATH® 44+ modules met EZG844T-plaat


Bestelwijze:
8x CM250058 + 1x CM250380​


 

Assortiment

De serie bestaat uit verschillende modules. Het verschil is de kabelcapaciteit/module.

EZD 33: afdekplaten voor 1-7 modules, verlengmodule en vervalstuk 
 
EZD 44T: afdekplaten voor 1-5 modules, verlengmodule en vervalstuk en afdekplaten voor 4 & 8 modules grids vloer/muur
​Afdekplaten
  • EZD 44T module: nu met 10% meer kabelcapaciteit!
  • Nieuwe en geupdate afdekplaten EZD 44 voor vloer- en muurdoorvoeren.
  • Accessoires vervalstuk en verlengmodule voor EZD 44 module.​
Overige accessoires​

 

Terugverdientijd (ROI)

Uit de praktijk blijkt dat EZ-Path is terugverdiend bij een tweede kabelmutatie door een brandwerende doorvoering.

Een paar vragen kunnen beantwoorden of dit ook voor uw organisatie klopt:

  • Wat betaalt u voor het afdichten van één brandwerende doorvoering?
  • Wat betaalt u jaarlijks voor het afdichten van brandwerende doorvoeringen?

Tip: vergeet hierbij niet de eigen personeelskosten (zoals administratie, planning)

Legrand Group België kan samen met u de ROI (terugverdientijd) inzichtelijk maken voor uw management/directie. Hiervoor is een speciaal terugverdienmodel ontworpen.

Investeer NU en profiteer de komende (X) jaren!

Onderhoudskosten

Deze bestaan uit het éénmalig plaatsen van de EZ-Path en éénmalig registreren in het logboek. Bij tussentijdse wijzigingen is het onderhoud zeer beperkt door efficiënt te werken met trekdraad om effectief kabels door te kunnen voeren. 

De eerste vereiste voor ieder gebouw is dat het altijd brandveilig moet zijn. Als de brandcompartimenteringen bij een brand niet op orde zijn, is het niet meer te herstellen.

Meerjarige onderhoudscontracten (3 – 30 jaar)

EZ-Path is uitermate geschikt voor meerjarige onderhoudsconstructie (om onderhoud te minimaliseren en toch altijd brandveilig te blijven). Denk aan constructies zoals:

  • PPS-constructie (Publiek-private samenwerking)
  • DBFM-contract (Design, Build, Finance & Maintain)
  • MJOP/ MOP/ MJOB: Meerjarenonderhoudsplanning

(project) Budget

Vaak wordt er onvoldoende budget gereserveerd voor brandwerende doorvoeringen voor aankomende projecten binnen de organisatie zoals renovatie of nieuwbouw. Dit is door jaarlijkse onderhoudskosten niet onbelangrijk.

  • Is het nodig om bij iedere brandwerende doorvoering EZ-Path(s) toe te passen?
  • Is het verstandig om over de gehele kabel- of draadgoot of kabelladderbreedte EZ-Paths toe te passen of is dit niet nodig?

Legrand helpt u graag met het beantwoorden van deze vragen om tot het juiste budget te komen. Hierdoor worden de onderhoudskosten gereduceerd door de jaren heen. Ga naar de contactpagina.


 

Calculatie & bestellen

Handige tips:

  • Bepaal vooraf waar u veel kabelmutaties verwacht in brandwerende doorvoeringen.
  • 20 à 30% is meestal overcapaciteit, deze resterende capaciteit kan geheel brandveilig afgedicht worden met brandwerende coating, brandwerende pasta, brandwerende kit of andere brandwerende opvulmiddelen.

Calculatiehulp

​​Heeft u hulp nodig bij het calculeren van brandwerende doorvoeringen?​

Kabelcapaciteit

Het aantal EZ-Paths per doorvoering​ is afhankelijk van het aantal te verwachten kabelmutaties en de diktes van de kabels. Bekijk onderstaande tabel om het juiste aantal EZ-Paths per doorvoering te bepalen:

​Klik op de afbeelding om deze te vergroten.

Verdelers

EZ-Path is overal in België verkrijgbaar en ligt bij diverse groothandels op voorraad.
Deze groothandels zijn perfect in staat om bouwplaatslogistiek te verzorgen.​

Installateur

Of neem contact op met uw installateur!​


 

Segmenten

EZ-Path is toepasbaar in vele 

segmenten, waaronder:

  • Onderwijs 
  • Datacenters 
  • Zorg 
  • Overheid 
  • Infrastructuur 
  • Banken 
  • Industrie
Datacenter
Ziekenhuis

Referentieprojecten 2012-2014

Een kort overzicht van projecten waar EZ-Path is toegepast en ook toegepast wordt bij aankomende renovaties/ nieuwbouw.

Klant   Plaats   Land   Segment
ING bank    Groningen    Nederland    Banken
NS station    Amsterdam    Nederland    Infrastructuur
Woonzorgcentrum Strammerzoom    Akersloot    Nederland    Zorg
Koninklijke Schouwburg    Den Haag    Nederland    Theater/Bioscoop
ESA ESTEC    Noordwijk    Nederland    High-Tech
Capgemini TCO    Amsterdam    Nederland    Datacenter
Administratie    Apeldoorn    Nederland    Administratie
DIA (Dienst, Informatie en Administratie)   Groningen   Nederland   Administratie
Gemeentehuis   Venray   Nederland   Administrate
Politiebureau Haaglanden   Den Haag   Nederland   Overheid
Ministerie van Defensie   Leeuwarden   Nederland   Administratie
ING bank   Brussel   België   Bank
Canisius   Nijmegen   Nederland Ziekenhuis
UMC Utrecht   Utrecht   Nederland   Ziekenhuis
Gastberg Ziekenhuis   Louven   België   Ziekenhuis
Bovenij ziekenhuis   Amsterdam   Nederland   Ziekenhuis
ZGT Almelo/ Hengelo   Almelo/ Hengelo   Nederland   Ziekenhuis
Diaconessehuis   Leiden   Nederland   Ziekenhuis
Oldenkotte Foundation, forensic psychiatric center (FPC)   Rekken   Nederland   Zorg
Woonvoorziening MOplantagelaan in Rotterdam   Rotterdam   Pays-Bas   Zorg
Enrichment Technology   Almelo   Nederland   Industrie
ASML semiconductor Industry for chips   Veldhoven   Nederland   High-Tech
Schiphol (Traffic Center)   Amsterdam   Nederland   Infrastructuur
Infrabel (seinhuizen)   Kortrijk   België   Infrastructuur
Fitland   Mill   Nederland   Sport
Vrije Universiteit Amsterdam   Amsterdam   Pays-Bas   Onderwijs
Dr. Moller College    Waalwijk    Nederland    Onderwijs
CM250250

EZP 544W 2 PLATEN VR 1 tot 5 EZPATH

Cablofil EZP 544W - 2 montageplaten voor 1 tot 5 EZD 44 - hoogte 196 mm - lengte 610 mm
CM250130

EZP 333W 2 MONTAGEPLAT.VR 3 EZ PATH

Cablofil EZP 333W - 2 montageplaten voor 3 EZD 33 - lengte 291 mm
CM250240

EZP 133CW -2 ROND PLATEN VR EZ PATH

Cablofil EZP 133 CW - 2 cilindrische platen voor 1 EZD 33 - diam. 102 mm
CM250306

RCM44 2 UITGANGSPLATEN VR EZD44

*RCM44 2 PLAQUES DESCENTE POUR EZD44
CM250380

EZG844T VLOERPLAAT VOOR 8XEZD44

EZG844T vloerplaat voor 8XEZD44
CM250260

EZP 144F 1 VERT MONT VR EZ PATH

Cablofil EZP 144F - 1 verticale adapter voor EZD 44 - hoogte 197 mm - lengte 178 mm
CM250206

RCM33 - 2 UITGANGSPLATEN VR EZ PATH

Cablofil RCM 33 - 2 uitgangsplaten voor EZD 33 - hoogte 51 mm - breedte 51 mm
CM250078

EZD 33E - UITBREIDING VR EZ PATH

Cablofil EZD 33 E - hoogte 75 mm - lengte 151 mm - breedte 75 mm
CM250370

EZG444T VLOERPLAAT VOOR 4XEZD44

EZG444T vloerplaat voor 4XEZD44
CM250120

EZP 233W 2 MONTAGEPLAT.VR 2 EZ PATH

Cablofil EZP 233W - 2 montageplaten voor 2 EZD 33 - lengte 185 mm
CM250058

EZD 44T EZPATH BRANDWERENDE MODULE

Cablofil EZD 44 - brandwerende EZ-path module - hoogte 114 mm - lengte 363 mm - breedte 102 mm
CM250140

EZP 433W 2 MONTAGEPLAT.VR 4 EZ PATH

Cablofil EZP 433W - 2 montageplaten voor 4 EZD 33 - lengte 406 mm
CM250230

EZP 144W 2 MONTAGEPLAT.VR EZ PATH

Cablofil EZP 144W - 2 montageplaten voor 1 EZD 44 - hoogte 196 mm - lengte 178 mm
CM250178

EZD44E UITBREIDING MODULE 44

EZD44e uitbreiding module 44
CM250220

EZP 133K - 1 ROND ADAPT VR EZ PATH

Cablofil EZP 133K - 1 cilindrische adapter voor 1 EZD 33 - hoogte 253 mm - lengte 203 mm
CM250018

EZD 33 EZPATH BRANDWERENDE MODULE

Cablofil EZD 33 - brandwerende EZ-path module - hoogte 75 mm - lengte 267 mm - breedte 75 mm