Verlengsnoeren

Verlengsnoeren

De tafelcontactdozen met snoer

Deze zijn uitgerust met een schakelaar met een controlelampje dat op de aanwezigheid van stroom wijst. Optimale afstand tussen twee contactdozen om gemakkelijk transformatoren, laders, enz. te kunnen aansluiten. Maximumvermogen van 3 500 W bij 230 V en 16 A.

safe controle

Veiligheid met safe control

Uw apparaten zijn in alle veiligheid aangesloten. U wordt door de safe control gewaarschuwd wanneer het toegestane vermogen wordt overschreden, en wanneer de stroomtoevoer wordt onderbroken. Het blok draait rond zijn as, waardoor u de contactdozen in overeenstemming met uw behoeften kunt richten. Bevestiging met schrieven mogelijk op muren, meubels, werkbladen, enz., voedingssnoer van 1,5 m. Verkrijgbaar met 4 of 6 contactdozen met aarding.


overspanningsbeveiliger

Overspanningsbeveiliger met draaiend contactdozenblok

Beschermt elektrische en elektronische apparaten (tv, hifi-installatie, computer, ...) tegen bliksem en overspanning. Een controlelampje wijst op de status van de verspanningsafleider. Het blok draait rond zijn as, waardoor u de contactdozen in overeenstemming met uw behoeften kunt richten. Bevestiging met schreven mogelijk op muren, meubels, werkbladen, enz., voedingssnoer van 1,5 m. Verkrijgbaar met 4 of 6 contactdozen met aarding.


draaiend contactdozenblok

Comfort met draaiend contactdozenblok

Het blok draait rond zijn as, waardoor u de contactdozen in overeenstemming met uw behoeften kunt richten. Bevestiging met schroeven mogelijk op muren, meubels, werkbladen, enz., voedingssnoer van 1,5m of 3m. Verkrijgbaar met 3, 4, 5 of 6 contactdozen met aarding.


standaard

Standaarduitvoering

Deze uiterst platte uitvoering kan onder een meubel worden geschoven. Mogelijkheid tot vasthaken aan het hulpstuk uit de verpakking, voor een bevestiging op de muur, een meubel, werkblad, ... Contactdozen zijn opgesteld in een hoek van 90°, om een transformator aan te sluiten zonder een andere contactdoos te blokkeren. Verkrijgbaar in een uitvoering met 3, 4, 5 of 6 contactdozen met aarding.


De tafelcontactdozen zonder snoer (te bekabelen)

Deze zijn uitgerust met een schakelaar met een controlelampje dat op de aanwezigheid van stroom wijst. Maximumvermogen 3680 W bij 230 V en 16 A.
draaiend

Met draaiend blok met contactdozen

Het aan te sluiten blok draait rond zijn as, waardoor u de contactdozen in overeenstemming met uw behoeften kunt richten. Bevestiging met schroeven mogelijk op de muur, een meubel, werkblad, ... Verkrijgbaar in een uitvoering met 3, 4, 5 of 6 contactdozen met aarding.


blocfixable

Te bevestigen meervoudige contactdoos

Voor gebruik op een muur met bevestiging via schroeven. Stroomtoevoer langs de achterkant of door samenvoeging met de lijst (toebehoren meegeleverd). Voor mobiel gebruik met inschuifbare haak om het apparaat op te hangen.Verkrijgbaar in een uitvoering met 4 of 6 contactdozen met aarding.


050396

Meervoudige contactdoos met inductielader

  • 4 x 2P+T + 1 inductielaadstation en 2 oplaadmodules 2400 mA USB
  • 16 A/230 V - 3500 W
  • Inductiestation: technologie QI 1000 mA (per contact)
  • LEDbevestiging voor positionering en laadtoestand 2 USB ingangen voor het herladen van mobiele terminals
  • Intensiteit = 2,4 A in totaal
  • Met ON/OFF schakelaar
  • Geïntegreerde overspanningsbeveiliger: beschermt TV, hi-fi, DVD speler, informatica… tegen blikseminslagen en vermijd de vernietiging van dure apparatuur
  • Met statusverklikker
  • Voedingssnoer van 2 m (3G, 1,5 mm2)

Het stand-by verbruik van diverse elektrische apparaten gedurende een jaar (TV, hi-fi) bedraagt gemiddeld 23 €. Het verwijderen van dit stand-by verbruik met behulp van een gecontroleerde contactdoos betekent een besparing tot 130 kWh/jaar.

050085

Meerv. contactdoos comfort 6 x

Meervoudige contactdoos comfort 6 x 2 P + A - met schakelaar en stroomindicatorlampje - te bekabelen (3G 1,5 mm² minimum) - contactdozen 16 A
050072

Meerv. contactdoos comfort 3 x

Meervoudige contactdoos comfort 3 x 2 P + A - met schakelaar en stroomindicatorlampje - met snoer 3 m (3G 1,5 mm²) - contactdozen 16 A
050080

Meerv. contactdoos comfort 5 x

Meervoudige contactdoos comfort 5 x 2 P + A - met schakelaar en stroomindicatorlampje - met snoer 3 m (3G 1,5 mm²) - contactdozen 16 A
050074

Meerv. contactdoos comfort 4 x

Meervoudige contactdoos comfort 4 x 2 P + A - met schakelaar en stroomindicatorlampje - met snoer 1,5 m (3G 1,5 mm²) - contactdozen 16 A
050083

Meerv. contactdoos comfort

Meerv. contactdoos comfort 6 x 2 P + A - met snoer 1,5 m
050060

Meerv. contactd. stand. 5 x

Meervoudige contactdoos standaard 5 x 2 P + A - te bekabelen (3G 1,5 mm² minimum) - extra plat - contactdozen 16 A - maximumvermogen 3500 W bij 230 V
050077

Meerv. contactdoos comfort 4 x

Meervoudige contactdoos comfort 4 x 2 P + A - met schakelaar en stroomindicatorlampje - te bekabelen (3G 1,5 mm² minimum) - contactdozen 16 A
050084

Meerv. contactdoos comfort 6 x

Meervoudige contactdoos comfort 6 x 2 P + A - met schakelaar en stroomindicatorlampje - met snoer 3 m (3G 1,5 mm²) - contactdozen 16 A
050070

Meerv. contactdoos comfort 3 x

Meervoudige contactdoos comfort 3 x 2 P + A - met schakelaar en stroomindicatorlampje - met snoer 1,5 m (3G 1,5 mm²) - contactdozen 16 A
050014

Meervoudig sokkel USB mic USB

Meervoudige contactdoos comfort 4 x 2 P + A - USB met schakelaar - met snoer 2 m (3G 1,5 mm²) - contactdozen 16 A - maximum vermogen 3500 W bij 230 V
050059

Meerv. contactd. stand. 5 x

Meervoudige contactdoos standaard 5 x 2 P + A - met snoer 3 m (3G 1,5 mm²) - extra plat - contactdozen 16 A - maximum vermogen 3500 W bij 230 V
050063

Meerv. contactd. stand. 6 x

Meervoudige contactdoos standaard 6 x 2 P + A - te bekabelen (3G 1,5 mm² minimum) - extra plat - contactdozen 16 A - maximumvermogen 3500 W bij 230 V
050081

Meerv. contactdoos comfort 5 x

Meervoudige contactdoos comfort 5 x 2 P + A - met schakelaar en stroomindicatorlampje - te bekabelen (3G 1,5 mm² minimum) - contactdozen 16 A
050057

Meerv. contactd. stand. 4 x

Meervoudige contactdoos standaard 4 x 2 P + A - te bekabelen (3G 1,5 mm² minimum) - extra plat - contactdozen 16 A - maximumvermogen 3500 W bij 230 V
050398

Meerv. sokkel 4x2P+A inductie

Meervoudig sokkel met 4 contactdozen - inductie lader - USB lader 2400 mA - OSB - schakelaar en snoer 2m - zwart
050510

Tafelcontactdoos 6x2P+A master

Tafelcontactdoos 6x2P+A master - slave snoer 1,5m 1,5mm2
050091

Meerv. contactd.comfort+bev.4x

Meervoudige contactdoos comfort met overbelastingsindicator en beveiligingsschakelaar 4 x 2 P + A - met snoer 1,5 m (3G 1,5 mm²) - contactdozen 16 A
050073

Meerv. contactdoos comfort 3 x

Meervoudige contactdoos comfort 3 x 2 P + A - met schakelaar en stroomindicatorlampje - te bekabelen (3G 1,5 mm² minimum) - contactdozen 16 A
050076

Meerv. contactdoos comfort 4 x

Meervoudige contactdoos comfort 4 x 2 P + A - met schakelaar en stroomindicatorlampje - met snoer 3 m (3G 1,5 mm²) - contactdozen 16 A
050056

Meerv. contactd. stand. 4 x

Meervoudige contactdoos standaard 4 x 2 P + A - met snoer 3 m (3G 1,5 mm²) - extra plat - contactdozen 16 A - maximum vermogen 3500 W bij 230 V