Industriële klemmenkasten

Industriële klemmenkasten

Voor de bescherming van de elektrische en elektronische componenten (railklemmen voor verbinding of aftakking, elektronische kaarten, sensoren, ...) tegen externe agressie.

Metalen kasten
Vierkante metalen kast RAL 7035

Metalen en inox atlantic kasten

​Ze zijn IP 66, IK 10 en ze zijn omkeerbaar. Hun openingsoppervlak is zo geoptimaliseerd, dat de uitrustingen er gemakkelijk in kunnen worden geïntegreerd en dat de apparaten gemakkelijker bereikbaar zijn. Rechtstreekse bevestiging aan de muur of door middel van beugels. 

Metalen kasten

Voor zware omgevingen. RAL 7035.

Beschikbaar in: 

  • vierkante versie van 150 x 150 x 80 mm tot 400 x 400 x 120 mm 
  • rechthoekige versie van 150 x 200 x 80 mm tot 400 x 800 x 200 mm 

Beschikbaar met kabeldoorvoerplaat op maat.
Specifieke uitrustingen: platen, rails, bevestigingsplaten, scharnieren, slot.


Vierkante inox kast

Inox kasten 304 L.

Beschikbaar als: 

  • vierkante versie van 150 x 150 x 80 mm tot 300 x 300 x 120 mm 
  • rechthoekige versie van 200 x 400 x 120 m 

Specifieke uitrustingen: platen, rails, bevestigingsplaten, scharnier, slot.


Kwartslagopening/-sluiting
Kwartslagopening/-sluiting

Industriële kasten in kunststof

Beschikbaar in :

  • IP 55 – IK 07 RAL 7035 en IP 66 – IK 08, donkergrijs, van 130 x 75 x 74 tot 360 x 270 x 124 mm.

Toebehoren: platen, scharnieren en muurbevestiging. 

  • IP 55 – IK 07 of 08, RAL 7035, grotere diepte van 220 x 170 x tot 359 x 265 mm. Diepte van 140 tot 160 mm.

Toebehoren: platen met muurbevestiging.

035662

Volle montageplaat voor kastje

Volle montageplaat - voor industrieel metalen kastje met afmetingen (h x b) 200 x 200 mm - gegalvaniseerd staal
036792

Symmetrische rail diepte 7,5mm

Symmetrische rail diepte 7,5 mm - voor industrieel metalen kastje met breedte 300 mm - lengte rail 280 mm - gegalvaniseerd staal
036791

Symmetrische rail diepte 7,5mm

Symmetrische rail diepte 7,5 mm - voor industrieel metalen kastje met breedte 200 mm - lengte rail 180 mm - gegalvaniseerd staal
035807

Set 2 scharnieren ind. kast

Set van 2 scharnieren voor industriële kastjes - in gegoten zamak - vernikkeld - IP 66 blijft behouden
035611

Metalen kastje - IP66 IK10

Industrieel metalen kastje - IP 66 - IK 10 - afmetingen (h x b x d) 300 x 400 x 120 mm - beige RAL 7032 - met 2 geperforeerde stijgprofielen voor bevestiging rails en platen
035660

Volle montageplaat voor kastje

Volle montageplaat - voor industrieel metalen kastje met afmetingen (h x b) 150 x 150 mm - gegalvaniseerd staal
036796

Symmetrische rail diepte 15 mm

Symmetrische rail diepte 15 mm - voor industrieel metalen kastje met breedte 800 mm - lengte rail 780 mm - gegalvaniseerd staal
036793

Symmetrische rail diepte 7,5mm

Symmetrische rail diepte 7,5 mm - voor industrieel metalen kastje met breedte 400 mm - lengte rail 380 mm - gegalvaniseerd staal
035808

Dubbelbaardslot

Dubbelbaardslot voor industriële kastjes met scharnieren - geschikt voor cilindersloten met sleutel en met afdruk
035614

Metalen kastje - IP66 IK10

Industrieel metalen kastje - IP 66 - IK 10 - afmetingen (h x b x d) 200 x 500 x 120 mm - beige RAL 7032 - met 2 geperforeerde stijgprofielen voor bevestiging rails en platen
035610

Metalen kastje - IP66 IK10

Industrieel metalen kastje - IP 66 - IK 10 - afmetingen (h x b x d) 200 x 400 x 120 mm - beige RAL 7032 - met 2 geperforeerde stijgprofielen voor bevestiging rails en platen
035618

Metalen kastje - IP66 IK10

Industrieel metalen kastje - IP 66 - IK 10 - afmetingen (h x b x d) 300 x 600 x 120 mm - beige RAL 7032 - met 2 geperforeerde stijgprofielen voor bevestiging rails en platen
036795

Symmetrische rail diepte 15 mm

Symmetrische rail diepte 15 mm - voor industrieel metalen kastje met breedte 600 mm - lengte rail 580 mm - gegalvaniseerd staal
036790

Symmetrische rail diepte 7,5mm

Symmetrische rail diepte 7,5 mm - voor industrieel metalen kastje met breedte 150 mm - lengte rail 130 mm - gegalvaniseerd staal
035615

Metalen kastje - IP66 IK10

Industrieel metalen kastje - IP 66 - IK 10 - afmetingen (h x b x d) 300 x 500 x 120 mm - beige RAL 7032 - met 2 geperforeerde stijgprofielen voor bevestiging rails en platen
035617

Metalen kastje - IP66 IK10

Industrieel metalen kastje - IP 66 - IK 10 - afmetingen (h x b x d) 200 x 600 x 120 mm - beige RAL 7032 - met 2 geperforeerde stijgprofielen voor bevestiging rails en platen
036407

Set 4 muurbevestigingsbeugels

Set 4 muurbevestigingsbeugels voor industriële kastjes - roestvrij staal - horizontaal of verticaal op het kastje te plaatsen
035661

Volle montageplaat voor kastje

Volle montageplaat - voor industrieel metalen kastje met afmetingen (h x b) 150 x 200 mm - gegalvaniseerd staal
036794

Symmetrische rail diepte 15 mm

Symmetrische rail diepte 15 mm - voor industrieel metalen kastje met breedte 500 mm - lengte rail 480 mm - gegalvaniseerd staal
035612

Metalen kastje - IP66 IK10

Industrieel metalen kastje - IP 66 - IK 10 - afmetingen (h x b x d) 400 x 400 x 120 mm - beige RAL 7032 - met 2 geperforeerde stijgprofielen voor bevestiging rails en platen