Voedingen

Voedingen

Enkelfasige of driefasige oplossingen

om PLC's en andere toepassingen op gelijkspanning te voeden. Compacte afmetingen om het bekabelingsvolume in de kasten te optimaliseren​

Enkelfasig 120 W - Enkelfasig modulair 15 W​

Enkelfasige gefilterde gelijkgerichte voedingen

Conform de norm IEC EN 61558-2-6, UL 60950 en CAN/CSA-C22.2 N° 60 950.00 tot 360 W, UL-goedgekeurd voor de VS en Canada. Producten die aangepast zijn aan de realisatie van uitrustingen conform de normen EN 61131-2, EN 60204 en EN 60439-1. 

Beschikbaar als:

  • primair 230 – 400 ± 15 V~ en secundair 12 V van 12 tot 300 W 
  • primair 230 – 400 ± 15 V~ en secundair 15 V van 15 tot 375 W 
  • primair 230 – 400 ± 15 V~ en secundair 24 V van 12 tot 1200 W 
  • primair 230 V ± 15V~ en secundair 15V 15W 
  • primair 230 V ± 15 V~ en secundair 48 V van 48 tot 1.200 W ​

Beschikbaar in modulaire behuizing:

  • primair 230 V ± 15 V~ en secundair 12 V 15 W​
  • primair 230 V ± 15 V~ en secundair 24 V van 12 tot 21,5 W​

Beschikbaar op maat


Schroefbevestiging​

Enkelfasige niet gefilterde gelijkgerichte voedingen

Zijn conform de norm IEC EN 61558-2-6. Producten die aangepast zijn aan de uitvoering van uitrustingen conform de normen EN 61131-2, EN 60204 en EN 60439-1. 

Beschikbaar als: 

  • primair 230/400 V~ ± 15 V en secundair 24 V gelijkgericht, van 360 tot 1.200 W 

Beschikbaar op maat ​


Bevestiging op rail of via schroeven tot 120 W​

Enkelfasige gefilterde gelijkgerichte voedingen

Zijn conform de normen IEC EN 61558-2-6, UL 60950 en CAN/CSA C22-2 N° 60950.00 

Beschikbaar als: 

  • primair 230 – 400~ ± 15 V en secundair 24 V, gelijkgericht van 24 tot 1.200 W  
  • primair 230 – 400~ ± 15 V en secundair 48 V, gelijkgericht van 48 tot 1.200 W

Beschikbaar op maat ​


batterijondersteuning
Batterijondersteunde voeding 24 V – 80 W​

Enkelfasige gestabiliseerde batterijondersteunde voedingen

Beschikbaar als: 

  • primair 230 V~ en secundair 12 V, van 70 tot 140 W 
  • primair 230 V~ en secundair 24 V, van 80 tot 280 W 
  • primair 230 V~ en secundair 48 V, van 80 tot 280 W 

Beschikbaar op maat

 

146626

Geschak. voed AS 1F 24VDC 960W

Geschakelde voeding AS 1F 24VDC 960W primair 200-240 VAC
146636

Geschak. voed. 3F 24VDC 960W

Geschakelde voeding 3F 24VDC 960W primair 3x380-500 VAC
146665

Geschak. voed 1F/2F 24VDC 480W

Geschakelde voeding 1F/2F 24VDC 480W primair 200-500 VAC
047002

Gelijkg.gef.enkelf.voeding 12V

Gelijkgerichte gefilterde enkelfasige voeding - 230/400 V (primair) - 12 V - 30 W - 2,5 A - capaciteit van de klemmen 6 mm² (soepele kabel)
047001

Gelijkg.gef.enkelf.voeding 12V

Gelijkgerichte gefilterde enkelfasige voeding - 230/400 V (primair) - 12 V - 12 W - 1 A - capaciteit van de klemmen 6 mm² (soepele kabel)
146643

Geschak. voed AS 1F 48VDC 240W

Geschakelde voeding AS 1F 48VDC 240W primair 100-240 VAC
146664

Geschak. voed 1F/2F 24VDC 240W

Geschakelde voeding 1F/2F 24VDC 240W primair 200-500 VAC
146625

Geschak. voed AS 1F 24VDC 480W

Geschakelde voeding AS 1F 24VDC 480W primair 100-240 VAC
146639

Geschak. voed. 3F 48VDC 960W

Geschakelde voeding 3F 48VDC 960W primair 3x380-500 VAC
146622

Geschak. voed AS 1F 24VDC 75W

Geschakelde voeding AS 1F 24VDC 75W primair 100-240 VAC
146623

Geschak. voed AS 1F 24VDC 120W

Geschakelde voeding AS 1F 24VDC 120W primair 100-240 VAC
146624

Geschak. voed AS 1F 24VDC 240W

Geschakelde voedingen AS 1F 24VDC 240W primair 100-240 VAC
146644

Geschak. voed AS 1F 48VDC 480W

Geschakelde voeding AS 1F 48VDC 480W primair 100-240 VAC
146663

Geschak. voed 1F/2F 24VDC 120W

Geschakelde voeding 1F/2F 24VDC 120W primair 200-500 VAC
146601

Geschak. voed. 1F 12VDC 20W

Geschakelde voeding 1F 12VDC 20W primair 100-240 VAC
146654

Geschak. voed 1F/2F 12VDC 120W

Geschakelde voeding 1F/2F 12VDC 120W primair 200-500 VAC
146642

Geschak. voed AS 1F 48VDC 120W

Geschakelde voeding AS 1F 48VDC 120W primair 100-240 VAC
146698

Module redundantie-functie

Module redundantie-functie geschakelde voeding 24V 20A
146602

Geschak. voed. 1F 12VDC 40W

Geschakelde voeding 1F 12VDC 40W primair 100-240 VAC
146614

Geschak. voed AS 1F 12VDC 120W

Geschakelde voedingen AS 1F 12VDC 120W primair 100-240 VAC