Industriële contactdozen

Industriële contactdozen

Industriele contactdozen P17

​Segment: 

  • Industrie, havens, campings, datacenters, winkelcentra, retail, mobiele units etc. 

Materiaal: 

  • Kunststof 

Assortiment: 

  • 16-63A - IP44 – 20-50VDC en 24VAC/110VAC/230VAC/400VAC/500VAC 
  • 16-125A – IP66/67/69 – 24VAC/110VAC/230VAC/400VAC/500VAC
Industriele contactdozen Hypra

​Segment: 

  • Zware industrie, Petro -/chemische industrie, industriële havens, agrarische omgeving, concerthallen, etc. 

Materiaal: 

  • Kunststof, rubber, metaal 

Assortiment: 

  • 16-32A - IP44 – 24VAC/110VAC/230VAC/400VAC/500VAC 
  • 16-125A – IP66/67 – 24VAC/110VAC/230VAC/400VAC/500VAC

P17 PRO contactdozen en stekkers

Het P17 gamma wordt aanbevolen voor omgevingen zonder specifieke beperkingen.

  • IP 44 en IP 66/67/69*  
  • Kunststof 
  • LS van 16 tot 125 A en ZLS tot 32 A
  • Polariteit: 2P, 2P+A, 3P+A, 3P+N+A 
  • Frequentie 50/60 Hz 
  • IK 09 

IEC peninplanting (norm EN 60309-1 en 2 en IEC 60309-1 en 2) en huishoudelijke peninplanting. 

De P17 contactdozen zijn beschikbaar als half-inbouwcontactdozen, opbouwcontactdozen, rechte stekkers, haakse stekkers, fase-omschakelende stekkers en toestelcontactdozen.

* Mobiele producten stekkers / contrastekkers

Ontdek de voordelen van P17 Tempra Pro industriële contactdozen

P17 Functies

Half-inbouwcontactdoos met huishoudelijke peninplanting en fase-omschakelende stekker
Opbouwcontactdoos en koppelstekker
Inbouwdoos voor P 17 en Hypra half-inbouwcontactdozen

P17 contactdooseenheden

P17 IP 44 wandkast, 5 contactdozen

Zijn in de volgende versies beschikbaar: 

  • uitgeruste meervoudige contactdozen van 16 tot 32 A 
  • uitgeruste enkelvoudige contactdozen van 16 tot 63 A 
  • samen te stellen vanaf een basis + afdekplaat. 

Met automaat, differentieelschakelaar en transformator.


Hypra contactdozen en stekkers

Het Hypra gamma wordt aanbevolen voor omgevingen waar strenge eisen worden gehanteerd (stof, waterprojectie...), zoals de voedingsmiddelenindustrie, silo's en maritieme omgevingen.

  • 2 afdichtingsniveaus: IP 44/55 en IP 66/67. 
  • 3 materies: kunststof, metaal en rubber. 
  • LS van 16 tot 125 A en ZLS tot 32 A. 
  • Polariteit: 2P, 2P+A, 3P+A, 3P+N+A. 
  • Frequentie 50/60 Hz. 
  • IK 09 kunststof en rubber, IK 10 metaal. 

Inplanting volgens CEI (norm EN 60309-1 en 2 en CEI 60309-1 en 2) en huishoudelijke peninplanting. 

De Hypra contactdozen zijn beschikbaar in Prisinter, half-inbouwcontactdozen, rechte en haakse stekkers, koppelstekkers en toestelcontactdozen.

Hypra samenstelbare behuizingen op aanvraag leverbaar


Half-inbouwcontactdoos Prinsinter
Half-inbouwcontactdoos Prinsinter en half- inbouwcontactdoos met huishoudelijke peninplanting
Plastic en rubberen koppelstekker
Plastic en rubberen koppelstekker
Inbouwdoos voor P 17 en Hypra half-inbouwcontactdozen
Inbouwdoos voor P 17 en Hypra half-inbouwcontactdozen

Hypra contactdooseenheden

​Zijn in de volgende versies beschikbaar: 

  • uitgeruste enkelvoudige contactdozen van 16 tot 125 A 
  • uitgeruste meervoudige contactdozen van 16 tot 32 A 
  • samen te stellen op basis van voorgeboorde of niet-geboorde wandkasten. 

Voorzien van IEC-sokkels en voor huishoudelijke aansluiting.

052082

Koppelcont.stop 200V 16A 2P+A

Koppelcontactstop Hypra (verlengstuk) - kunststof - LS - 200 tot 250 V - 16 A - 2 P + A - IP 44 - IK 09 - werkingstemperatuur - 50 tot + 100 °C
052079

Opb.tst.ct.doos 200V 16A 2P+A

Opbouwtoestelcontactdoos Hypra - kunststof - LS - 200 tot 250 V - 16 A - 2 P + A - IP 44 - IK 09 - werkingstemperatuur - 50 tot + 100 °C
052844

Rechte ct.stop 380V 32A 3P+N+A

Rechte contactstop Hypra - metaal - LS - 380 tot 415 V - 32 A - 3 P + N + A - IP 44 - IK 10 - werkingstemperatuur - 50 tot + 100 °C - zelfdovend 850 °C
052919

H.inb.contd. 380V -32A- 3P+A

Half-inbouwcontactdoos Hypra - schuin - kunststof - LS - 380 tot 415 V - 50/60 Hz - 32 A - 3 P + A - IP 44 - IK 09 - werkingstemperatuur - 50 tot + 100 °C
053047

Half-inb.ct.doos 200V 32A 3P+A

Half-inbouwcontactdoos Hypra - schuin - met hartafstand 70 x 70 mm - kunststof - LS - 200 tot 250 V - 32 A - 3 P + A - IP 66/67-55 - IK 09
052485

Koppelstekker Hypra ZLS 50Vdc

Koppelstekker Hypra ZLS 50Vdc 2P - 16A
052853

Haakse cont.stop 380V 32A 3P+A

Haakse contactstop Hypra - rubber - LS - 380 tot 415 V - 32 A - 3 P + A - IP 44 - IK 09 - werkingstemperatuur - 50 tot + 100 °C - zelfdovend 850 °C
052461

Koppelcontactstop 20V 16A 2P

Koppelcontactstop Hypra (verlengstuk) - kunststof - ZLS - 20 tot 25 V - 16 A - 2 P - IP 44 - IK 09 - werkingstemperatuur - 50 tot + 100 °C
052445

Haakse stekker Hypra rubber

Haakse stekker Hypra rubber IP44 - ZLS - 42V - 16A - 2P
052174

Inb.ts.ct.doos 380V 16A 3P+N+A

Inbouwtoestelcontactdoos Hypra - kunststof - LS - 380 tot 415 V - 16 A - 3 P + N + A - IP 44 - IK 09 - werkingstemperatuur - 50 tot + 100 °C - zelfdovend 850 °C
052203

H.inb.contd. 380V -16A- 3P+A

Half-inbouwcontactdoos Hypra - kunststof - LS - 380 tot 415 V - 16 A - 3 P + A - IP 44 (IP 55 gesloten deksel) - IK 09 - werkingstemperatuur - 50 tot + 100 °C - zelfdovend 850 °C
053051

Half-inbctdoos 380V 32A 3P+N+A

Half-inbouwcontactdoos Hypra - schuin - met hartafstand 70 x 70 mm - kunststof - LS - 380 tot 415 V - 32 A - 3 P + N + A - IP 66/67-55 - IK 09
052143

Rechte cont.stop 380V 16A 3P+A

Rechte contactstop Hypra - metaal - LS - 380 tot 415 V - 16 A - 3 P + A - IP 44 - IK 10 - werkingstemperatuur - 50 tot + 100 °C - zelfdovend 850 °C
052481

Hypra contactstop zls

Hypra contactstop zls Hypra voor rechte aanpassingen 547 28
053056

Rechte cont.stop 200V 32A 2P+A

Rechte contactstop Hypra - kunststof - LS - 200 tot 250 V - 32 A - 2 P + A - IP 66/67-55 - IK 09 - werkingstemperatuur - 50 tot + 100 °C
053910

Wandcontactdoos Martin Lunel

Wandcontactdoos Martin Lunel met huishoudelijke inplanting voor industrieel gebruik - 2 ingangen - IP 66/67-55
052843

Rechte cont.stop 380V 32A 3P+A

Rechte contactstop Hypra - metaal - LS - 380 tot 415 V - 32 A - 3 P + A - IP 44 - IK 10 - werkingstemperatuur - 50 tot + 100 °C - zelfdovend 850 °C
052142

Rechte cont.stop 200V 16A 2P+A

Rechte contactstop Hypra - metaal - LS - 200 tot 250 V - 16 A - 2 P + A - IP 44 - IK 10 - werkingstemperatuur - 50 tot + 100 °C - zelfdovend 850 °C
052990

Doorv.wct.doos 200/380V 32A

Doorverbindingswandcontactdoos Hypra - kunststof - LS - 200 tot 250 V - 32 A - 2P+A en 3P+A en 380 tot 415 V - 32 A - 3P+A en 3P+N+A - IP 44 - IK 09
053050

Half-inb.ct.doos 380V 32A 3P+A

Half-inbouwcontactdoos Hypra - schuin - met hartafstand 70 x 70 mm - kunststof - LS - 380 tot 415 V - 32 A - 3 P + A - IP 66/67-55 - IK 09