DRIVIA wandkasten - 13 modules per rij

DRIVIA wandkasten - 13 modules per rij

Optimaal bekabelingscomfort

​Innovatieve voordelen voor geslaagde projecten.

Dankzij de innovaties van Legrand, vergemakkelijkt en vereenvoudigt Drivia elke handeling tijdens de installatie van het elektrisch verdeelbord, voor een gewaarborgde tijdsbesparing. Frames, klemmenblokken, rails en alle onderdelen van de wandkast zijn voorzien van slimme snufjes die de bekabeling en montage van de producten optimaliseren.

  1. Rail uittrekbaar zonder gereedschap
    De rail kan zonder gereedschap worden uitgenomen dankzij eenvoudige zijdelingse clips
  2. Omlaag kantelbare rail
    Voor een makkelijke installatie van verbindingsrails
  3. Omhoog kantelbare rail
    Voor een makkelijke toegang tot de klemmen voor de bekabeling

Compo2_0.png


Vereenvoudigde plaatsing

​Eenvoudig, esthetisch en praktisch, Drivia de nieuwe norm voor wandkasten.

Perfecte assemblage en montage, makkelijke kabelinvoer, duidelijke markering, origineel ontwerp van de deuren: Drivia biedt alle garanties voor een geslaagde installatie.

  1. ​Geleide muurbevestiging
    Het Drivia-toebehoren maakt de waterpasregeling van de wandkasten mogelijk (meegeleverd met de wandkast)
  2. Koppeling van de wandkasten
    De verbindingsjumpers maken het mogelijk de wandkasten verticaal of horizontaal te koppelen (meegeleverd met de wandkast)

Compo3_0.png

401333

Witte deur Drivia 13 modules

Witte deur Drivia 13 modules 3 rijen - IP40 - IK07
401341

Doorz. deur Drivia 13 modules

Doorzichtige deur Drivia 13 modules 1 rij - IP40 -IK07
401342

Doorz. deur Drivia 13 modules

Doorzichtige deur Drivia 13 modules 2 rijen - IP40 - IK07
401344

Doorz. deur Drivia 13 modules

Doorzichtige deur Drivia 13 modules 4 rijen - IP40 - IK07
401372

Verhoging Drivia 13 modules

Verhoging Drivia 13 modules 2 rijen
401217

Wandkast Drivia 13 modules

Wandkast Drivia 13 modules opbouw - 2 rijen
401332

Witte deur Drivia 13 modules

Witte deur Drivia 13 modules 2 rijen - IP40 - IK07
401218

Wandkast Drivia 13 modules

Wandkast Drivia 13 modules opbouw - 3 rijen
404814

Verdeelklemmenblok 3P+N

Verdeelklemmenblok 3P+N IP2x - lengte 227 mm
401343

Doorz. deur Drivia 13 modules

Doorzichtige deur Drivia 13 modules 3 rijen - IP40 - IK07
404818

Lege steun 28 vertrekken

Lege steun 28 vertrekken met schroeven - lengte 227 mm
401216

Wandkast Drivia 13 modules

Wandkast Drivia 13 modules opbouw - 1 rij
401334

Witte deur Drivia 13 modules

Witte deur Drivia 13 modules 4 rijen - IP40 - IK07
001390

Slot nr 850 met sleutel

Slot nummer 850 met sleutel voor deur Ekinoxe TX verdeelkasten
401371

Verhoging Drivia 13 modules

Verhoging Drivia 13 modules 1 rij
001308

Kast - 1 rij - 8 + 1 modules

Wandverdeelkast Mini Ekinoxe - 1 rij - 8 + 1 modules - IP 30 - IK 05 - klasse II - wit RAL 9010 - afmetingen (h x b x d) 180 x 190 x 83 mm
401331

Witte deur Drivia 13 modules

Witte deur Drivia 13 modules 1 rij - IP40 - IK07
001398

Soepele kabeldoorvoer - wit

Soepele kabeldoorvoer - wit - voor klemmenafschermkasten - referentienummer 013 01/02/04/06/08
001301

Klemmenafschermkast 1 module

Klemmenafschermkast Ekinoxe - 1 module - IP 30 - IK 05 - klasse II - wit RAL 9010 - afmetingen (h x b x d) 140 x 30 x 72 mm - opklikbaar deksel
001306

Klemmenafschermkast 6 modules

Klemmenafschermkast Ekinoxe - 6 modules - IP 30 - IK 05 - klasse II - wit RAL 9010 - afmetingen (h x b x d) 160 x 128 x 74 mm