Toegangscontrole

Toegangscontrole

Autonoom of gecentraliseerd

U beschikt over één enkel aanbod dat uit autonome en gecentraliseerde oplossingen bestaat. 
De deurbeheerder is gebaseerd op de IP-netwerkinfrastructuur. 
De supervisiesoftware is gebruiksvriendelijk en gemakkelijk te bedienen. 
Het aanbod toegangscontroleoplossingen van Legrand kan gemakkelijk worden geïnstalleerd en gebruikt.

Een site: eigendom, omheining enz... 
Een gebouw: handelsruimten, kantoren, opslaghangars of opslagruimten, instellingen die publiek ontvangen (ziekenhuis, hotel, gerechtsgebouw of school, museum, tentoonstellingsruimte, congreszaal of zaal voor optredens, ...). 
Een afgesloten zone of lokaal: inkomhal, parkeerterrein, kantoor, opbergruimte, sas, technisch lokaal, informaticazaal of witte zaal, laboratorium, kelder, ... 
Een werktuig: werkstation, kast, computer, informaticarack, …

Toegangscontrole moet het antwoord bieden op 5 vragen om aan iedere situatie aangepast te zijn


De sleutelpunten van het aanbod van Legrand

mosaic soliroc

De esthetiek

Binnengamma : MOSAIC 
Buitengamma : SOLIROC

Het aanbod toegangscontroleoplossingen van Legrand bestaat uit meerdere gamma's apparaten: uw klant is vrij om het ontwerp en de afwerking te kiezen die het best aansluit bij zijn behoeften of zijn wensen.

De technologie

Vingerafdruklezer. 
Kaartlezer. 
Codeklavier. 
De drie belangrijkste technologieën van dit moment worden afzonderlijk of gecombineerd gebruikt.

De evolutiemogelijkheden

Het systeem dat u installeert, kan evolueren zonder dat de lezers daarvoor moeten worden vervangen. 
De lezers die u hebt geïnstalleerd, zullen in de toekomst ook door andere marktbeheerders kunnen worden gebruikt (Wiegand 26 bits). 
Dankzij de oplossingen van Legrand kunt u open en duurzame systemen aanbieden.


Badgelezer Soliroc IP55 - IK10 - één uitgang

Soliroc codeklavierlezer 12/24V 100mA IP55 IK10

Soliroc codeklavierlezer+dk 12/24V 100mA IP55 IK10

vingerafdruklezer

Mosaic biometrische vingerafdruklezer voor toegangscontrole - 5 modules - wit - IP 40 - IK 04

mosaicklavier

AC - Autonoom codeklavier Mosaic

badgelezer

AC - Autonome badgelezer Mosaic

076705

Badge codeerapparaat

Kaartcodeerapparaat - voor het beheer van de toegangskaarten - wordt rechtstreeks aangesloten op een pc via USB verbinding
076713

AC - Badge Mifare

Toegangscontrole - toebehoren voor kaartlezers - kaarten - Mifare sleutelhangerkaart zonder contact 13,56 MHz - geheugen 4 Ko
076716

Kaartlezer voor buiten

Mosaic kaartlezer opbouwmontage in buitenomgeving - voor toegangscontrole - 5 modules - wit - IP 40 - IK 04 - werkt enkel met beheerder - referentienummer 767 04
076718

Noodvoeding 12V-4A

Noodvoeding 12V-4A voor batterij 040749
076744

AC - Gecentral. badgelezer

AC - Gecentraliseerd badgelezer Mosaic
076734

Kit toegangscontrole extern

Kit toegangscontrole extern Soliroc
077878

Soliroc codeklavierlezer+dk

Soliroc codeklavierlezer+dk 12/24V 100mA IP55 IK10
076711

Badge in ISO kaartvorm

Mifare kaart in ISO kaartformaat - zonder contact - 13,56 MHz - toebehoren voor toegangscontrolekaartlezer - afmetingen 50 x 80 mm
077872

Badgelezer Soliroc

Badgelezer Soliroc IP55 - IK10 - één uitgang
076703

Biometrische vingerafdruklezer

Mosaic biometrische vingerafdruklezer voor toegangscontrole - 5 modules - wit - IP 40 - IK 04
076700

AC - Codeklavier voor

Toegangscontrole - interne lezers - IP 54 - IK 07 - codeklavier voor deurlijst - 100 mA - zwart - polycarbonaat
076712

AC - Badge Mifare

Toegangscontrole - toebehoren voor kaartlezers - kaarten - Mifare-kaart met dubbele technologie in ISO-kaartformaat zonder contact 125 KHz
076733

Kit toegangscontrole intern

Kit toegangscontrole intern Mosaic
076709

Gemotoriseerd slot - opbouw

Gemotoriseerd slot - opbouw 12V - 410 mA
076708

Deurmagneet 500 kg

Deurmagneet 500 kg 24V - 250 mA - 7.2 W
076704

Deurbeheerder

Deurbeheerder voor toegangscontrole - gecentraliseerd beheer van de toegangscontrolelezers via een pc (IP protocol) - 6 modules op DIN rail
076701

Mosaic toegangscontrole

Mosaic lezer met cijfercode voor toegangscontrole - 5 modules - wit - werkt met Legrand- of andere beheerder via Wiegand 26 bits protocol - IP 40 - IK 04
076717

AC - antivandaal klavier

Toegangscontrole - externe lezers - codeklavier - 80 mA - IP 65 - IK 10 - grijs - geborsteld aluminium
076743

AC - Gecentral. codeklavier

AC - Gecentraliseerd codeklavier Mosaic
076710

Sleutelhangerbadge Mifare

Sleutelhangerkaart (badge) Mifare - zonder contact - 13,56 MHz - toebehoren voor toegangscontrolekaartlezer