Motorbeveiligers

Motorbeveiligers

Motorbeveiligers MPX³ tot 100 A

De onvoorwaardelijke prestaties voor de beveiliging en bediening van motoren

  • Hoog onderbrekingsvermogen en coördinatie van type 2 om een optimale bedrijfszekerheid te garanderen 
  • Uitschakelklasse 10 
  • Gevoeligheid aan fase-uitval
  • Beperkte afmetingen en slechts 4 verschillende groottes tot 100 A 
  • Bevestiging op DIN-rail 35 mm of via schroefbevestiging 
  • Dankzij de toebehoren (montageplaten en connectoren) geschikt voor de rechtstreekse koppeling van de MPX³ motorbeveiligers met de CTX³ contactoren kunnen er compacte motorstarters worden gebouwd. 
  • Compleet gamma van bedienings- en hulpcontacten et toebehoren zoals aansluitrails en voedingsblokken om de automaten door te verbinden met elkaar. Aangevuld met draaibedieningen voor montage op deur en IP65 behuizing met zwarte of geel/rode handgreep.
417334

Automaat MPX³ 32H 18 à 26A

Motorbeveiliger MPX³ 32H 18 à 26A onderbrekingsvermogen 50kA
417378

Automaat MPX³ 100H 70 à 90A

Motorbeveiliger MPX³ 100H 70 à 90A onderbrekingsvermogen 75kA
417449

Connector MPX³32S CTX³22DC

Connector MPX³ - 32S CTX³22DC
417310

Automaat MPX³ 32S 6 à 10A

Motorbeveiliger MPX³ 32S 6 à 10A onderbrekingsvermogen 50kA
417335

Automaat MPX³ 32H 22 à 32A

Motorbeveiliger MPX³ 32H 22 à 32A onderbrekingsvermogen 50kA
417333

Automaat MPX³ 32H 14 à 22A

Motorbeveiliger MPX³ 32H 14 à 22A onderbrekingsvermogen 50kA
417309

Automaat MPX³ 32S 5 à 8A

Motorbeveiliger MPX³ 32S 5 à 8A onderbrekingsvermogen 100kA
417472

Verbindingsrail 2 apparaten

Verbindingsrail 2 apparaten voor MPX³63H
417332

Automaat MPX³ 32H 11 à 17A

Motorbeveiliger MPX³ 32H 11 à 17A onderbrekingsvermogen 50kA
417379

Automaat MPX³ 100H 80 à 100A

Motorbeveiliger MPX³ 100H 80 à 100A onderbrekingsvermogen 75kA
417450

Connector MPX³32H/MA CTX³22AC

Connector MPX³ - 32H/MA CTX³22AC
417375

Automaat MPX³ 100H 34 à 50A

Motorbeveiliger MPX³ 100H 34 à 50A onderbrekingsvermogen 100kA
417376

Automaat MPX³ 100H 45 à 63A

Motorbeveiliger MPX³ 100H 45 à 63A onderbrekingsvermogen 100kA
417452

Connector MPX³32S CTX³40AC

Connector MPX³ - 32S CTX³40AC
417433

MPX³ spoel MS + 2NO - 380/400V

MPX³ spoel minimumspanning MS + 2NO - 380/400V 50Hz / 440-460V 60Hz
417377

Automaat MPX³ 100H 55 à 75A

Motorbeveiliger MPX³ 100H 55 à 75A onderbrekingsvermogen 75kA
417453

Connector MPX³32S CTX³40DC

Connector MPX³ - 32S CTX³40DC
417448

Connector MPX³32S CTX³22AC

Connector MPX³ - 32S CTX³22AC
417451

Connector MPX³32H/MA CTX³22DC

Connector MPX³ - 32H/MA CTX³22DC
417308

Automaat MPX³ 32S 4 à 6A

Motorbeveiliger MPX³ 32S 4 à 6A onderbrekingsvermogen 100kA