Lastscheidingsschakelaars

Lastscheidingsschakelaars

Maken het mogelijk om een installatie

volledig of gedeeltelijk elektrisch te scheiden en door de scheiding de veiligheid van de interveniërende personen te verzekeren.

Tweepolige lastscheidingsschakelaar 400 V ~ 100 A

Lastscheidingsschakelaars met vrije uitschakeling

De ‘duidelijk zichtbare onderbreking’ betekent dat de werkelijke positie van de contacten en die van de handgreep onlosmakelijk zijn van elkaar. De handgreep in positie O garandeert bijvoorbeeld de contacten in open stand.

DX³-IS

Beschikken over een scheidingsvermogen van 16 tot 125 A. Versie met uitschakeling. Weergave van een defect contact.

Vistop 63 A met rode handgreep/gele afdekplaat

VISTOP

Beschikken over een scheidingsvermogen van 32 tot 160 A. 
Zijn in twee verschillende versies beschikbaar:  

  • direct laterale bediening rechts of links aan de zijkant buiten
  • externe frontale bediening. Handgreep vergrendelbaar in de open stand.

Scheidingsschakelaars DPX³-I

Schakelaars kunnen voorzien worden van hulpstukken die de controle van hun toestand van op afstand en de bediening van op afstand mogelijk maken. 

​​DPX³-I 250 A

DPX³-I

Scheidingsvermogen van 125 tot 1600 A. Krijgen dezelfde hulpstukken als de DPX³ vermogenautomaten. Bevestiging op DIN-rail of plaat tot 250 A, en daarboven alleen op plaat.


Lastscheidingsschakelaars met zichtbare onderbreking

De ‘zichtbare onderbreking’ betekent dat de reële positie van de contacten rechtstreeks zichtbaar is voor de interveniërende persoon, bijvoorbeeld via een venster. De scheidingsschakelaars met zichtbare verbreking zorgen voor een onderbreking onder belasting door een zichtbare scheiding en een positieve werking van de contacten.

DPX-IS 

DPX-IS

Beschikken over een scheidingsvermogen van 63 tot 1600 A. Bediening vanaf de voorzijde, rechts of links aan de zijkant. Een vergrendelingsfunctie is ingebouwd in de handgreep. 

DPX-IS 1600 A met frontale bediening

DPX-IS 

Scheidingsvermogen van 800 tot 1600 A. Bediening vanaf de voorzijde, rechts of links aan de zijkant. 

 

406411

Lastschakelaar DX³ 1P 40A

Lastschakelaar DX³ 1P 40A 1 module
406432

Lastschakelaar DX³ 2P 20A

Lastschakelaar DX³ 2P 20A 2 modules
406434

Lastschakelaar DX³ 2P 32A

Lastschakelaar DX³ 2P 32A 2 modules
406438

Lastschakelaar DX³ 2P 32A

Lastschakelaar DX³ 2P 32A met verklikker - 2 modules
406535

Lastschakelaar DX³ 3P 40A

Lastschakelaar DX³ 3P 40A met uitschakelaar - 3 modules
406406

Lastschakelaar DX³ 1P 32A

Lastschakelaar DX³ 1P 32A met verklikker - 1 module
406460

Lastschakelaar DX³ 3P 40A

Lastschakelaar DX³ 3P 40A 3 modules
406431

Lastschakelaar DX³ 2P 16A

Lastschakelaar DX³ 2P 16A 2 modules
406401

Lastschakelaar DX³ 1P 20A

Lastschakelaar DX³ 1P 20A 1 module
406477

Lastschakelaar DX³ 4P 20A

Lastschakelaar DX³ 4P 20A 4 modules
406457

Lastschakelaar DX³ 3P 20A

Lastschakelaar DX³ 3P 20A 3 modules
406469

Lastschakelaar DX³ 3P 100A

Lastschakelaar DX³ 3P 100A 3 modules
406461

Lastschakelaar DX³ 3P 63A

Lastschakelaar DX³ 3P 63A 3 modules
406470

Lastschakelaar DX³ 3P 125A

Lastschakelaar DX³ 3P 125A 3 modules
406527

Lastschakelaar DX³ 2P 40A

Lastschakelaar DX³ 2P 40A met uitschakelaar - 2 modules
406403

Lastschakelaar DX³ 1P 32A

Lastschakelaar DX³ 1P 32A 1 module
406404

Lastschakelaar DX³ 1P 20A

Lastschakelaar DX³ 1P 20A met verklikker - 1 module
406459

Lastschakelaar DX³ 3P 32A

Lastschakelaar DX³ 3P 32A 3 modules
406412

Lastschakelaar DX³ 1P 63A

Lastschakelaar DX³ 1P 63A 1 module
406400

Lastschakelaar DX³ 1P 16A

Lastschakelaar DX³ 1P 16A 1 module