Differentieelschakelaars

Differentieelschakelaars

​Er bestaan 2 versies:

TX³

Deze serie van differentieelschakelaars zijn specifiek geschikt voor huishoudelijke installaties vanwege hun conformiteit aan de thermische weerstand (3000 A 22,5 kA²s).

DX³

Deze uitvoering van differentieelschakelaars wordt hoofdzakelijk ingezet voor tertiaire en industriële toepassingen. Ze zijn bovendien voorzien van achteraansluitingen waardoor ze rechtstreeks kunnen ingeplugd worden (voeding) op onze geoptimaliseerde HX³ plug verdelers.


 DX³
Differentieelschakelaar DX³ Type A

Type A: 
Detecteert fouten met wisselstroom- en gelijkstroomcomponent 

Type F: 
Detecteert fouten met wisselstroom- en gelijkstroomcomponent, versterkte immuniteit tegen ongewilde uitschakelingen (verstoorde omgevingen: informaticacircuits, blikseminslagen, fluorescentielampen...) en detecteert foutstromen meet hoge frequenties.

Type B: 
Detecteert fouten met wisselstroom- en gelijkstroomcomponent (machines met snelheidsregelaars, fotovoltaïsche installaties, telefooncentrales, medische materialen,...)

 

411848

Diff.schak.type B - 4P - 40A

Differentieelschakelaar type B - 4P - 230/400 V - 300 mA - 40 A - 4 modules
411584

Diff schak DX³ 2P 300mA 63A

Differentieelschakelaar DX³ 2P 300mA 63A Type A-S - 2 modules
411843

Diff.schak.type B - 2P - 63A

Differentieelschakelaar type B - 2P - 63A - 230V - 30mA - 4 modules
411844

Diff.schak.type B - 2P - 40A

Differentieelschakelaar type B - 2P - 40A - 230V - 300mA - 4 modules
411571

Diff schak DX³ 2P 300mA 63A

Differentieelschakelaar DX³ 2P 300mA 63A Type A - 2 modules
411773

Diff schak DX³ 4P 100mA 100A

Differentieelschakelaar DX³ 4P 100mA 100A Type A - 4 modules
411572

Diff schak DX³ 2P 300mA 80A

Differentieelschakelaar DX³ 2P 300mA 80A Type A - 2 modules
411590

Diff schak DX³ 2P 30mA 25A

Differentieelschakelaar DX³ 2P 30mA 25A Type HPI - 2 modules
411845

Diff.schak.type B - 2P - 63A

Differentieelschakelaar type B - 2P - 63A - 230V - 300mA - 4 modules
411772

Diff schak DX³ 4P 100mA 80A

Differentieelschakelaar DX³ 4P 100mA 80A Type A - 4 modules
411770

Diff schak DX³ 4P 100mA 40A

Differentieelschakelaar DX³ 4P 100mA 40A Type A - 4 modules
411592

Diff schak DX³ 2P 30mA 63A

Differentieelschakelaar DX³ 2P 30mA 63A Type HPI - 2 modules
411842

Diff.schak.type B - 2P - 40A

Differentieelschakelaar type B - 2P - 40A - 230V - 30mA - 4 modules
411846

Diff.schak.type B - 4P - 40A

Differentieelschakelaar type B - 4P - 230/400 V - 30 mA - 40 A - 4 modules
411771

Diff schak DX³ 4P 100mA 63A

Differentieelschakelaar DX³ 4P 100mA 63A Type A - 4 modules
411781

Diff schak DX³ 4P 300mA 63A

Differentieelschakelaar DX³ 4P 300mA 63A Type A - 4 modules
411782

Diff schak DX³ 4P 300mA 80A

Differentieelschakelaar DX³ 4P 300mA 80A Type A - 4 modules
411780

Diff schak DX³ 4P 300mA 40A

Differentieelschakelaar DX³ 4P 300mA 40A Type A - 4 modules
411783

Diff schak DX³ 4P 300mA 100A

Differentieelschakelaar DX³ 4P 300mA 100A Type A - 4 modules
411847

Diff.schak.type B - 4P - 63A

Differentieelschakelaar type B - 4P - 230/400 V - 30 mA - 63 A - 4 modules