Differentieelblokken

Differentieelblokken

De koppelbare differentieelblokken DX³

  • types AC, A en Hpi
  • 2P, 3P en 4P tot 125 A
  • intuïtief en betrouwbaar kliksysteem maakt een snelle, veilige koppeling mogelijk met de automaten DX³. 
  • geïntegreerde meet- en tellerfuncties

​Type AC
Detecteert fouten met wisselstroomcomponent

Type A
Detecteert fouten met wisselstroom- en gelijkstroomcomponent

Type Hpi
Detecteert fouten met wisselstroom- en gelijkstroomcomponent (type A) met verhoogde gevoeligheid tege ongewilde uitschakelingen


Koppelbare differentieelblokken, hpi-type

  • ​Gemakkelijk bereikbare instellingen op het frontpaneel met doorzichtige deksel dat kan worden verlood.
  • Gevoeligheid: 30, 300, 500 en 1000 mA
  • Vertraging: onmiddellijk, selectief (60 ms) of vertraagd (150 ms)

Koppelbare differentieelblokken met geïntegreerde energieteller of meetcentrale
Koppelbare differentieelblokken met geïntegreerde energieteller of meetcentrale

Koppelbare differentieelblokken met geïntegreerde energieteller of meetcentrale

  • Conform de normen EN 61009-1, EN 60947-2 en 61557-12 (PMD/DD/K55) 
  • Elektronische instellingen op het frontpaneel 
  • Gevoeligheid: 30, 300, 1000 en 3000 mA 
  • Vertraging: onmiddellijk of vertraagd (300 ms, 1 s, 3 s) 
  • Voor integratie in de EMDX³ weergave- en supervisiesoftware met interface ref. 421075, om informatie en de status van de externe automaten terug te sturen. 
  • Nauwkeurigheid: EN 61557-12 Klasse 1
410402

Dif blok DX³ 2P 30mA 63A

Differentieelblok DX³ 2P 30mA 63A Type AC - 2 modules - voor automaten DX³ in 1 module per pool
410489

Kdb DX³ 3P 63A Hpi 300mA

Differentieelblok DX³ 3P 63A Hpi 300mA 400V - 3 modules - voor automaten DX³ in 1 module per pool
410410

Dif blok DX³ 2P 100mA 40A

Differentieelblok DX³ 2P 100mA 40A Type A - 2 modules - voor automaten DX³ in 1 module per pool
410413

Kdb DX³ 2P 40A AC 300mA

Differentieelblok DX³ 2P 40A AC 300mA 230/400V - 2 modules - voor automaten DX³ in 1 module per pool
410640

Kdb DX³ 4P 63A Hpi 300mA

Differentieelblok DX³ 4P 63A Hpi 300mA 400V - 3 modules - voor automaten DX³ in 1.5 module per pool
410560

Kdb DX³ 4P 63A Hpi-s 1000mA

Differentieelblok DX³ 4P 63A Hpi-s 1000mA 400V - 3 modules - voor automaten DX³ in 1 module per pool
410483

Dif blok DX³ 3P 300mA 63A

Differentieelblok DX³ 3P 300mA 63A Type A - 3 modules - voor automaten DX³ in 1 module per pool
410644

Bda DX³ 4P 125A Hpi regelbaar

Differentieelblok DX³ 4P 125A Hpi regelbaar 300-1000mA - 6 modules - voor automaten DX³ in 1.5 module per pool
410493

Kdb DX³ 3P 63A Hpi-s 300mA

Differentieelblok DX³ 3P 63A Hpi-s 300mA 400V - 3 modules - voor automaten DX³ in 1 module per pool
410605

Kdb DX³ 3P 63A Hpi 30mA

Differentieelblok DX³ 3P 63A Hpi 30mA 400V - 3 modules - voor automaten DX³ in 1.5 module per pool
410426

Dif blok DX³ 2P 1000mA 63A

Differentieelblok DX³ 2P 1000mA 63A Type A-S - 2 modules - voor automaten DX³ in 1 module per pool
410414

Dif blok DX³ 2P 300mA 63A

Differentieelblok DX³ 2P 300mA 63A Type AC - 2 modules - voor automaten DX³ in 1 module per pool
410486

Kdb DX³ 3P 63A Hpi 30mA

Differentieelblok DX³ 3P 63A Hpi 30mA 400V - 3modules - voor automaten DX³ in 1 module per pool
410411

Dif blok DX³ 2P 100mA 63A

Differentieelblok DX³ 2P 100mA 63A Type A - 2 modules - voor automaten DX³ in 1 module per pool
410424

Dif blok DX³ 2P 300mA 63A

Differentieelblok DX³ 2P 300mA 63A Type A-S - 2 modules - voor automaten DX³ in 1 module per pool
410555

Kdb DX³ 4P 63A Hpi-s 300mA

Differentieelblok DX³ 4P 63A Hpi-s 300mA 400V - 3 modules - voor automaten DX³ in 1 module per pool
410546

Diff. blok DX³ 4P 300mA 63A

Differentieelblok DX³ 4P 300mA 63A Type HPI - 3 modules - voor automaten DX³ in 1 module per pool
410606

Kdb DX³ 3P 125A Hpi 30mA

Differentieelblok DX³ 3P 125A Hpi 30mA 400V - 6 modules - voor automaten DX³ in 1.5 module per pool
410643

Kdb DX³ 4P 63A Hpi regelbaar

Differentieelblok DX³ 4P 63A Hpi regelbaar 300-1000mA - 6 modules - voor automaten DX³ in 1.5 module per pool
410576

Kdb DX³ 2P 63A Hpi 30mA

Differentieelblok DX³ 2P 63A Hpi 30mA 230/400V - 2 modules - voor automaten DX³ in 1.5 module per pool