Osmoz Bediening en signalisatie

Osmoz Bediening en signalisatie

Osmoz bedienings- en signalisatiehulpstukken

De bedienings- en signalisatiehulpstukken en behuizingen voor OSMOZ drukknoppen zijn stevig en snel te plaatsen en bestaan uit een complete of samenstelbare oplossing en op maat. Alle componenten (koppen, blokken, ...) en aansluitingen genieten van een versterkte weerstand.


  • Kop met etikethouder
  • Blokkeermoer en bevestigingshouder 
  • Verlichte blok 

Blokken

  • IP 20 
  • klikbevestiging, zodat ze niet kunnen worden losgetrokken 
  • corrosiewerend materiaal 
  • elektrische veiligheid verzekerd door isolerend materiaal 
  • bestand tegen zoutnevel

Koppen

  • IP 65 en IK 05 
  • anti-rotatiepen 
  • elektrische veiligheid verzekerd door isolerend materiaal

plaatsingstijd
plaatsingstijd
plaatsingstijd
plaatsingstijd

Kortere plaatsingstijd

De bedienings- en signalisatiehulpstukken werden ontworpen om de installatieduur in te korten. 

4 stappen: 

  1. Kop wordt vooraf in de boring gehouden dankzij 4 uitstulpingen tijdens de plaatsing van de moer 
  2. Vastklemmen van de kop met moer 
  3. Bevestiging door vergrendeling van het blok op de kop 
  4. Aansluiting

Oplossingen

De OSMOZ bedienings- en signalisatiehulpstukken zijn beschikbaar in een complete en samenstelbare versie en op maat.

Complete versie

Osmoz compleet
Volledige vuistslag

​Biedt de mogelijkheid om onder 1 enkele referentie de meest courante functies te kiezen (impuls, dubbele toetsen, …).  
Bedienings- en signalisatiehulpstukken gebruiksklaar geleverd met blok/beugel voorgemonteerd.

Samenstelbare versie

Osmoz samenstelbaar
Samenstelbare vuistslag

​Maakt het mogelijk de keuze van configuraties uit te breiden en te beantwoorden aan de meest veeleisende behoeften (vuistslagknop met sleutel, draaiknop met 3 standen ...). ​

Volledige en samenstelbare bedieningskasten

Uitgeruste bedieningskast
Uitgeruste bedieningskast
  • IP 66 en IK 07
    Beschikbaar in de versies: 
  • uitgerust met 1, 2 of 3 gaten 
  • uit te rusten met 1, 2 of 3 gaten met specifieke blokken
023782

Osmoz compl. verklikker groen

Osmoz complete verlichte verklikker - groen 130 V - samengesteld uit kop, contactblok met ledverlichting en houder - IP69
024174

Etiket "Arrêt d'urgence" D60

Etiket "Arrêt d'urgence" diameter 60 mm - Osmoz - geel
024037

Osmoz knop met hendel 2st-45o

Osmoz draaiknop met zwarte hendel - 2 vaste standen (recht) - 45° - verlicht - samenstelbare kop met vergrendeling voor bedieningsfunctie - IP 66
023882

Osmoz knop druk/draai rood d40

Osmoz vuistknop met vergrendeling - drukken/draaien met noodstop - rood - diameter 40 mm - niet verlicht - samenstelbare kop voor bedieningsfunctie - IP 66
024264

Osmoz LED verl.blok geel 130 V

Osmoz verlichtingsblok met LED voor koppen - geel - 130 V - te bevestigen op lege doos voor drukknoppen - schroefbevestiging
024040

Kop drukken/drukken rood

Osmoz samenstelbare verlichte drukkop "super-verzonken" - drukken/drukken - rood - IP66 - boringsgat diameter 30 mm - kop met vergrendeling - IP 66
024173

Osmoz lamptrekker

Osmoz lamptrekker - gereedschap voor BA9S lampen
022978

Osmoz blok NO+2NG + h. 3 f.

Osmoz geassembleerd contactblok NO + 2 NG met houder 3 functies - schroefbevestiging - IP 20 - volgens norm IEC 60947-5-1 - voor niet verlichte koppen
024036

Osmoz knop met hendel 2st-45o

Osmoz draaiknop met groene hendel - 2 vaste standen (recht) - 45° - verlicht - samenstelbare kop met vergrendeling voor bedieningsfunctie - IP 66
023774

Osmoz compleet verklikker geel

Osmoz complete verlichte verklikker - geel 12/24 V - samengesteld uit kop, contactblok met ledverlichting en houder - IP69
022981

Osmoz bl 2NO/NG 24V LED rood

Osmoz geassembleerd contactblok 2 NO/NG met houder 3 functies - 12/24V - LED rood - schroefbevestiging - IP 20 - voor verlichte koppen
023881

Osmoz knop druk/dr. zwart d32

Osmoz vuistknop met vergrendeling - drukken/draaien met noodstop - zwart - diameter 32 mm - niet verlicht - samenstelbare kop voor bedieningsfunctie - IP 66
024171

Lamp BA9S rood - neon - 230V

Lamp BA9S - rood - neon - 230 V - enkel voor Osmoz monoblok verklikker
022980

Osmoz bl 2NO/NG 24V LED wit

Osmoz geassembleerd contactblok 2 NO/NG met houder 3 functies - 12/24V - LED wit - schroefbevestiging - IP 20 - voor verlichte koppen
023781

Osmoz compleet verklikker rood

Osmoz complete verlichte verklikker - rood 130 V - samengesteld uit kop, contactblok met ledverlichting en houder - IP69
024041

Osmoz knop met hendel 2st-90o

Osmoz draaiknop met rode hendel - 2 vaste standen (recht) - 90° - verlicht - samenstelbare kop met vergrendeling voor bedieningsfunctie - IP 66
024270

Osmoz LED verl.blok wit 230 V

Osmoz verlichtingsblok met LED voor koppen - wit - 230 V - te bevestigen op lege doos voor drukknoppen - schroefbevestiging
023780

Osmoz compleet verklikker wit

Osmoz complete verlichte verklikker - wit 130 V - samengesteld uit kop, contactblok met ledverlichting en houder - IP69
024271

Osmoz LED verl.blok rood 230 V

Osmoz verlichtingsblok met LED voor koppen - rood - 230 V - te bevestigen op lege doos voor drukknoppen - schroefbevestiging
022977

Osmoz blok 2 NO+NG + h. 3 f.

Osmoz geassembleerd contactblok 2 NO + NG met houder 3 functies - schroefbevestiging - IP 20 - volgens norm IEC 60947-5-1 - voor niet verlichte koppen