Markeersystemen

Markeersystemen

Cab 3

Universeel markeersysteem dat zich aan alle kabelhouders aanpast, draden van 
0,15 mm² tot 6 mm², railklemmen, vermogensblokken, kabelgoten Lina 25.

​Beschikbaar in:

  • merktekens in cijfers, nummers, letters, conventionele tekens
  • blanco merktekens
  • toebehoren: merktekenhouders, merktekendragers, laders, presentatiekoffer, opbergkoffer…
Voorbeeld van het gebruik van merktekens en merktekenhouders CAB 3

Memocab

Markeringssysteem met gesloten ring voor draden en kabels in agressieve industriële omgeving.

Markeringslengte van 12mm tot 30mm op secties van 0,25mm² à 300mm². 
De merktekens kunnen op het laatste moment worden geïnstalleerd. 
Toebehoren: opbergmappen, grijpvorkjes, extractoren en opbergkoffers.

Duplix

Open of gesloten (met kap) markeersysteem met merktekens of etiketten.

Gebruik binnen of buiten (met UV-bestendige beschermkap) in een propere of vervuilde omgeving. Merktekens met cijfers, letters, conventionele tekens. 
Toebehoren: merktekenhouder, etikethouder, beschermkappen, interventiekoffertje.

039506

Viking 3 merktekens

Viking 3 merktekens - cijfers 11 tot en met 20 (10 keer) - leesrichting horizontaal - breedte van het merkteken 5 mm
039558

Viking 3 merktekens

Viking 3 merktekens - cijfers 31 tot en met 40 (10 keer) - leesrichting verticaal - breedte van het merkteken 5 mm
039559

Viking 3 merktekens

Viking 3 merktekens - cijfers 1 tot en met 50 (2 keer) - leesrichting verticaal - breedte van het merkteken 5 mm
039510

Viking 3 merktekens

Viking 3 merktekens - cijfers 1 tot en met 100 - leesrichting horizontaal - breedte van het merkteken 5 mm
039505

Viking 3 merktekens

Viking 3 merktekens - cijfers 1 tot en met 10 (10 keer) - leesrichting horizontaal - breedte van het merkteken 5 mm
039526

Viking 3 merktekens

Viking 3 merktekens - cijfers 11 tot en met 20 (10 keer) - leesrichting horizontaal - breedte van het merkteken 8 mm
039519

Viking 3 merktekens

Viking 3 merktekens - cijfers 1 tot en met 50 (2 keer) - leesrichting horizontaal - breedte van het merkteken 6 mm
039527

Viking 3 merktekens

Viking 3 merktekens - cijfers 21 tot en met 30 (10 keer) - leesrichting horizontaal - breedte van het merkteken 8 mm
039507

Viking 3 merktekens

Viking 3 merktekens - cijfers 21 tot en met 30 (10 keer) - leesrichting horizontaal - breedte van het merkteken 5 mm
039509

Viking 3 merktekens

Viking 3 merktekens - cijfers 1 tot en met 50 (2 keer) - leesrichting horizontaal - breedte van het merkteken 5 mm
039501

Viking 3 merktekens

Viking 3 merktekens - blanco merkplaten met 100 vooruitgesneden merktekens - merktekens voor klemmen vanaf spoed 6 mm
039561

Viking 3 merktekens

Viking 3 merktekens - cijfers 101 tot en met 200 - leesrichting verticaal - breedte van het merkteken 5 mm
039511

Viking 3 merktekens

Viking 3 merktekens - cijfers 101 tot en met 200 - leesrichting horizontaal - breedte van het merkteken 5 mm
039508

Viking 3 merktekens

Viking 3 merktekens - cijfers 31 tot en met 40 (10 keer) - leesrichting horizontaal - breedte van het merkteken 5 mm
039560

Viking 3 merktekens

Viking 3 merktekens - cijfers 1 tot en met 100 - leesrichting verticaal - breedte van het merkteken 5 mm
039518

Viking 3 merktekens

Viking 3 merktekens - cijfers 31 tot en met 40 (10 keer) - leesrichting horizontaal - breedte van het merkteken 6 mm
039557

Viking 3 merktekens

Viking 3 merktekens - cijfers 21 tot en met 30 (10 keer) - leesrichting verticaal - breedte van het merkteken 5 mm
039521

Viking 3 merktekens

Viking 3 merktekens - cijfers 101 tot en met 200 - leesrichting horizontaal - breedte van het merkteken 6 mm
039520

Viking 3 merktekens

Viking 3 merktekens - cijfers 1 tot en met 100 - leesrichting horizontaal - breedte van het merkteken 6 mm
039502

Viking 3 merktekens

Viking 3 merktekens - blanco merkplaten met 100 vooruitgesneden merktekens - merktekens voor klemmen vanaf spoed 8 mm