Bedradingskokers

Bedradingskokers

Bedradingskokers Lina 25 en Transcab.

Lina 25

Met de bedradingskoker Lina 25 is het mogelijk om de bedrading in de kasten geordend te houden. Ze beschikken over een voorgeboorde boden wat een gemakkelijke plaatsing in de lengte zonder gereedschap mogelijk maakt, een geperforeerde centrale rij op de boden van de kabelgoot die de aftekening op de volle plaat vergemakkelijkt. 


Eigenschappen Legrand bedradingskokers

Voordelen van de Legrand bedradingskokers

PVC zonder lood en zonder cadmium

Volgens Europees voorschrift ROHS (2002/95, CE 17 januari 2003)

  • Handmatig op lengte af te breken, zonder bramen m.b.v. de Legrand uitbreektang
  • Verdikking voor kabelpositionering
  • Afgeronde uitbreeklippen
  • Geen drempel bij een T-splitsing
  • Breuklijnen aan de basis van de zijwand
    Drempelloos draden uitvoeren door prisma's
  • Voorzien van gaten voor draadklemmen
  • Voorzien van vernauwing tussen uitbreeklippen
  • Reliëf in het deksel helpt etiketten uitgelijnd te plakken en voorkomt beschadigingen

linea 25

Kenmerken Lina 25 bedradingskokers

  • PVC Materiaal
  • Witte stroken op het deksel voor markering door gravering of onuitwisbare markeerstift
  • RAL 7030 (Grijs)
  • Zijdelingse perforatie met een interval van 12,5mm

transcab

Kenmerken Transcab bedradingskokers

  • PC/ABS Materiaal
  • Halogeen vrij
  • Deksel grijs, zonder witte stroken
  • Kleur Lichtgrijs
  • Zijdelingse perforatie met een interval van 12,5mm

legrand bedradingskokers
036710

Lina 25 tang

Lina 25 tang - maakt het mogelijk de bedradingskokers af te snijden zonder bramen
034750

Schroefafscherming h 4,8 mm

Schroefafscherming voor isolatie van de koppen van schroeven referentienummer 347 45 in de bedradingskokers - hoogte schroefafscherming 4,8 mm
636011

Lina 25 bedradingskoker

Lina 25 bedradingskoker - lengte 2 meter - afmetingen (b x h) 60 x 40 mm - nuttige doorsnede 1932 mm² - PVC materiaal - grijs RAL 7030 - geleverd met deksel
036642

Linafix isol.bevest.steun

Linafix isolerende bevestestigingssteun voor kastdeur - vastklikken met kwartslag - eveneens geschikt voor de bevestiging van platen voor testlampen
636014

Lina 25 bedradingskoker

Lina 25 bedradingskoker - lengte 2 meter - afmetingen (b x h) 60 x 100 mm - nuttige doorsnede 5216 mm² - PVC materiaal - grijs RAL 7030 - geleverd met deksel
636009

Lina 25 bedradingskoker

Lina 25 bedradingskoker - lengte 2 meter - afmetingen (b x h) 40 x 100 mm - nuttige doorsnede 3354 mm² - PVC materiaal - grijs RAL 7030 - geleverd met deksel
036638

Doorgangsmantel voor deuren

Doorgangsmantel voor deuren - diameter 20 mm - zwart polyester - rol van 25 meter in afwikkeldoos - merkteken op 3 meter voor het einde
036641

Linafix isol.bevest.steun

Linafix isolerende bevestigingssteun voor Lina 25 geperforeerde platen - vastklikken met kwartslag
034745

Zelftappende bout 4,8 x 16 mm

Zelfborende-zelftappende bout met kop H 4,8 mm x 16 voor boorgat diameter 3,3 mm - voor plaatbevestiging bij Marina, Atlantic en Atlantic Inox kasten
036639

Doorgangsmantel voor deuren

Doorgangsmantel voor deuren - diameter 30 mm - zwart polyester - rol van 50 meter in afwikkeldoos - merkteken op 3 meter voor het einde
036640

Linafix isol.bevest.steun

Linafix isolerende bevestigingssteun voor asymmetrische en symmetrische rails met diepte 15 mm - kwartslagrotatie
636016

Lina 25 bedradingskoker

Lina 25 bedradingskoker - lengte 2 meter - afmetingen (b x h) 80 x 60 mm - nuttige doorsnede 4200 mm² - PVC materiaal - grijs RAL 7030 - geleverd met deksel
036646

Linafix isolerende klinkbout

Linafix isolerende klinkbout voor kaststijlen XL en XL-A - voor volle platen tot 30/10e - kunststof klinknagels lengte 12 mm - diameter boring 5,5 tot 6 mm
636013

Lina 25 bedradingskoker

Lina 25 bedradingskoker - lengte 2 meter - afmetingen (b x h) 60 x 80 mm - nuttige doorsnede 4216 mm² - PVC materiaal - grijs RAL 7030 - geleverd met deksel
036643

Linafix isol.bevest.steun

Linafix isolerende bevestigingssteun voor Lina 25 verticaal profielsteunen - vastklikken met dubbele kwartslag - uitbreiding mogelijk met symmetrische rail diepte 15 mm
036701

Bevestigingshaak Linafix

Bevestigingshaak Linafix voor kabelbevestiging - staafje voor het tegenhouden van kabels
036644

Klinknagel plastiek diam. 6 mm

Klinknagel plastiek (gewapend kunststof) diameter 6 mm - voor boorgat diameter 6,5 mm - voor plaatbevestiging bij Marina, Atlantic en Atlantic Inox kasten
036645

Linagraf zelfkl. etiketten

Linagraf markering met zelfklevende etiketten - zorgt eveneens voor het op plaats houden van de geleiders in de bedradingskoker Lina 25
636012

Lina 25 bedradingskoker

Lina 25 bedradingskoker - lengte 2 meter - afmetingen (b x h) 60 x 60 mm - nuttige doorsnede 3115 mm² - PVC materiaal - grijs RAL 7030 - geleverd met deksel
036637

Linagraf houder voor CAB 3

Linagraf houder voor CAB 3 merktekens (doorsnede 4 tot 6 mm²) of etikethouder - referentienummer 366 36 - ABS materiaal - identificatie onafhankelijk van het deksel