Beveiligingsapparatuur
Home > Producten en systemen > Woningbouw > Beveiligingsapparatuur

Modulaire automaten

Deze apparaten hebben standaard- afmetingen en worden direct op de rails van uw kast bevestigd. Alleen hun breedte varieert; deze wordt gemeten in aantal modules (1 module: 17,5 mm). Alle apparaten zijn voorzien van een etikethouder voor de markering.

Differentieelschakelaars

Alle differentieelschakelaars van Legrand zijn conform de norm EN 61008-1. Ze kunnen worden uitgerust met bedienings- en signalisatiehulpstukken.

Overspanningsbeveiligers

De nieuwe serie overspanningsbeveiligers, die voldoet aan de recente internationale norm (EN/IEC 61643-11), omvat zowel type T1- als type T2-beveiligingen. Dankzij een uitgebreid aanbod van ontlaadstroomsterktes (8 kA tot 50 kA) biedt Legrand steeds de best aangepaste beveiliging voor elke toepassing.