Bekabelingssystemen
Home > Producten en systemen > Woningbouw > Bekabelingssystemen
CÉLIANE LIJSTEN EN PLINTEN
Bij renovatieprojecten kunnen voortaan met de Céliane lijsten en plinten esthetische en functionele installaties worden gerealiseerd zonder dat daarbij zware werkzaamheden aan de muren moeten worden uitgevoerd.
mouluresTitane.jpg

LIJSTEN EN PLINTEN MET TITANIUM-AFWERKING

De Céliane-collectie met titaniumafwerking (regelaar, drukknop, soft-touch schakelaar, multimedia-aansluitingen) biedt u de mogelijkheid om voortaan een harmonisch geheel te verkrijgen en van alle nieuwe functionaliteiten van de collectie te genieten zonder dat de muren daarbij moeten worden beschadigd.
plâtre

GIPSLIJSTEN EN PLINTEN

Maak gebruik van het zuivere, gipsachtige uitzicht van deze lijsten en plinten of stem ze perfect af op uw interieuromgeving door ze in overeenstemming met uw inrichting te verven. Te combineren met de Céliane-afwerking van uw keuze!
adaptationParfaite.jpg

EEN PERFECTE AFSTEMMING

Er zijn verschillende afmetingen verkrijgbaar (van 30 x 12,5 mm tot 112 x 18 mm) en tal van toebehoren (hoekstukken, verbindingsstukken, opzetstukken, ...) zorgen voor een afstemming op de vorm van al uw kamers, zodat aan de behoeften van de installatie kan worden voldaan. Bovendien kunt u met behulp van de Batibox inbouwkasten die van meerdere materialen zijn gemaakt en de kit voor half ingebouwde installatie een perfecte afwerking verkrijgen. De sterkstroom (stroomtoevoer van de contactdozen, schakelaars, convectors, ...) wordt aan de hand van afscheidingen volledig gescheiden van de zwakstroom (digitale telefoonsignalen, tv-signalen, multimediasignalen, ...), waardoor de elektriciteitsvoorzieningen gegarandeerd veilig zijn.
moulures.jpg

DE ANDERE LIJSTEN EN PLINTEN

U wenst uw bestaande installatie uit te breiden naar kamers waarvoor de vormgeving niet echt belangrijk is. De DLPlus-lijsten en -plinten bieden u oplossingen voor een vereenvoudigde renovatie. Er zijn verschillende afmetingen verkrijgbaar (van 20 x 12,5 mm tot 80 x 20 mm). U hebt de keuze uit verschillende bevestigingswijzen, met of zonder centrale afscheiding tussen de kabels. De met deze lijsten en plinten verbonden opbouwapparatuur bevat tal van functies, zoals een dimfunctie, de telefoonaansluiting, de tv-aansluiting, ... met configuraties met uit dubbele elementen bestaande dozen.