Ziekenhuisinstallatie
Home > Producten en systemen > Tertiair > Ziekenhuisinstallatie
VERPLEGINGSOPROEPSYSTEEM
BUS/SCS MET ANTIMICROBIËLE BEHANDELING
Met onbeperkte bewegingsvrijheid en meer beschikbaarheid voor de patiënten: dankzij het gebruik van DECT-technologie voor het verplegingsoproepsysteem beschikt het verplegende personeel in realtime over informatie en kan het de oproepen met een optimale doeltreffendheid behandelen.
hospi
Dankzij de deurblok in de kamer blijft de patiënt permanent in contact met het verzorgingspersoneel. De bijbehorende telefonieoptie biedt de mogelijkheid van een eerste mondelinge behandeling van de oproep van op afstand, bevestiging,...
De wandlamp op de gang geeft de dringendheid van de oproep weer en duidt aan of er iemand aanwezig is.
Bovendien geeft het alfanumerieke display op de gang de herkomst en de onderlinge prioriteit van de oproepen weer: kamer of sanitaire ruimten.
De verpleegster ontvangt de oproepen op haar bedieningspaneel geplaatst op tafel of muur, en beheert de onderlinge prioriteit ervan. Dankzij de telefonieoptie kan ze ook contact opnemen met haar collega's in de kamers.
De oproep wordt in realtime doorgeschakeld naar het DECT-toestel van de verpleegster.
Oproep, aanwezigheid, bevestiging...: dankzij de deurblok kan het verzorgingspersoneel nog efficiënter werken.
Werkings- principe
Efficiëntie en traceerbaarheid 
De oproep voor een verpleger of verpleegster vanaf een manipulator wordt gemeld op de display van de deurblokken die in de kamers geïnstalleerd zijn. Die is verbonden met de wandlamp aan de gangzijde: op die manier weet het verzorgingspersoneel waar het zich ook bevindt, van wie en van waar de oproep komt (bed of sanitaire ruimten). Het bijbehorende telefonieblok laat het verzorgingspersoneel toe om de patiënt van op afstand gerust te stellen en de oproep te bevestigen, of om een algemene oproep te verspreiden naar alle kamers met de melding 'aanwezig'... Gelijktijdig wordt de informatie weergegeven op het bedieningspaneel in het centrale lokaal. Van daaruit kan ze naar de DECT-toestellen van de verpleegsters worden doorgestuurd. Het verzorgingspersoneel kan efficiënter werken doordat de informatie rechtstreeks in de kamers wordt gemeld. Het systeem is in overeenstemming met de norm VDE 834-1 en biedt de mogelijkheid om de gebeurtenissen te traceren. 

*DECT : Digital Enhanced Cordless Telephone 

BUS/SCS: gemakkelijk te configureren 

De installatie van de deurblokken en de bedieningspanelen via BUS/SCS is gemakkelijk: er hoeft alleen een BUS-kabel te worden getrokken. 
In kleine en middelgrote structuren kan de manuele configuratie met jumperverbindingen door iedere installateur worden uitgevoerd.