Verlengsnoeren

De tafelcontactdozen met snoer

Deze zijn uitgerust met een schakelaar met een controlelampje dat op de aanwezigheid van stroom wijst. Optimale afstand
tussen twee contactdozen om gemakkelijk transformatoren, laders, enz. te kunnen aansluiten. Maximumvermogen van 3 500 W bij 230 V en 16 A.
SecuriteSafeControle.jpg

Veiligheid met Safe control

Uw apparaten zijn in alle veiligheid aangesloten. U wordt door de safe control gewaarschuwd wanneer het toegestane vermogen wordt overschreden, en wanneer de stroomtoevoer wordt onderbroken. Het blok draait rond zijn as, waardoor u de contactdozen in overeenstemming met uw behoeften kunt richten. Bevestiging met schrieven mogelijk op muren, meubels, werkbladen, enz., voedingssnoer van 1,5 m. Verkrijgbaar met 4 of 6 contactdozen met aarding.

Overspanningsbeveiliger met draaiend contactdozenblok

Beschermt elektrische en elektronische apparaten (tv, hifi-installatie, computer, ...) tegen bliksem en overspanning. Een controlelampje wijst op de status van de verspanningsafleider. Het blok draait rond zijn as, waardoor u de contactdozen in overeenstemming met uw behoeften kunt richten. Bevestiging met schreven mogelijk op muren, meubels, werkbladen, enz., voedingssnoer van 1,5 m. Verkrijgbaar met 4 of 6 contactdozen met aarding.
confortPriseRotatif.jpg

Comfort met draaiend contactdozenblok

Het blok draait rond zijn as, waardoor u de contactdozen in overeenstemming met uw behoeften kunt richten. Bevestiging met schroeven mogelijk op muren, meubels, werkbladen, enz., voedingssnoer van 1,5m of 3m. Verkrijgbaar met 3, 4, 5 of 6 contactdozen met aarding.
standarsSansVoyant.jpg

Standaarduitvoering

Deze uiterst platte uitvoering kan onder een meubel worden geschoven. Mogelijkheid tot vasthaken aan het hulpstuk uit de verpakking, voor een bevestiging op de muur, een meubel, werkblad, ... Contactdozen zijn opgesteld in een hoek van 90°, om een transformator aan te sluiten zonder een andere contactdoos te blokkeren. Verkrijgbaar in een uitvoering met 3, 4, 5 of 6 contactdozen met aarding.

De tafelcontactdozen zonder snoer (te bekabelen)

Deze zijn uitgerust met een schakelaar met een controlelampje dat op de aanwezigheid van stroom wijst. Maximumvermogen 3680 W bij 230 V en 16 A.
confortPriseRotatif.jpg

Met draaiend blok met contactdozen

Het aan te sluiten blok draait rond zijn as, waardoor u de contactdozen in overeenstemming met uw behoeften kunt richten. Bevestiging met schroeven mogelijk op de muur, een meubel, werkblad, ... Verkrijgbaar in een uitvoering met 3, 4, 5 of 6 contactdozen met aarding.
blocFixable.jpg

Te bevestigen meervoudige contactdoos

Voor gebruik op een muur met bevestiging via schroeven. Stroomtoevoer langs de achterkant of door samenvoeging met de lijst (toebehoren meegeleverd). Voor mobiel gebruik met inschuifbare haak om het apparaat op te hangen.Verkrijgbaar in een uitvoering met 4 of 6 contactdozen met aarding.

Het stand-by verbruik van diverse elektrische apparaten gedurende een jaar (TV, hi-fi) bedraagt gemiddeld 23 €. Het verwijderen van dit stand-by verbruik met behulp van een gecontroleerde contactdoos betekent een besparing tot 130 kWh/jaar.