UPS systemen
Het UPS gamma
Oplossingen geschikt voor elke toepassing

LEGRAND biedt een UPS gamma aan dewelke in 3 types wordt onderverdeeld. 
Een aanbod voor alle toepassingsgebieden met oplossingen die de sterkste prestaties bieden in termen van vermogen en autonomie.
Het is ten zeerste aanbevolen om de parametrering van een 3-fasen UPS door de fabrikant te laten uitvoeren.

Modulaire UPS

Flexibele, uitbreidbare en redundante oplossingen

Archimod HE

Archimod HE
Met deze oplossing kan de UPS op uw behoeften worden afgemeten, zonder echter eventuele toekomstige uitbreidingen uit te sluiten.

Trimod HE

Trimod HE
Deze oplossing bestaat uit 'STANDAARD' modules die aan bestaande machines kunnen worden toegevoegd om zowel het vermogen als de autonomie te vergroten.

Megaline

UPS Megaline
De individuele kasten en de 19" rack kasten zijn geschikt voor vermogens van 1250 t/m 5000VA. De tower range bevat ook dubbele kasten waardoor het geschikt is voor vermogens van 10000VA. Door zijn semi modulaire design is de MTTR zeer laag

Conventionele UPS

Het nieuwe gamma van driefasige conventionele UPS is beschikbaar in 3 types van behuizingen, voor een totaal vermogen tot 4,8 MV.
  • Compact volume met de ideale verhouding tussen afmeting en vermogen 
  • Installatie- en onderhoudsvriendelijk 
  • Plaatsing in parallel tot 4,8 MVA 
  • Geïntegreerde transformator voor de galvanische scheiding tussen AC en DC 
  • Hoog rendement tot 95% (TÜV gecertificeerd) 
  • Arbeidsfactor aan uitgang : 0,9




KEOR T

Kleinere voetafdruk met interne batterijen

De KEOR T is het enige model van 60 kVA met interne batterijen op de markt; hierdoor bespaart men de kosten van de batterijkast, wordt de vloeroppervlakte verkleind en de installatie vereenvoudigd.

Dubbele ingang

De KEOR T kan worden gevoed door twee aparte wisselstroombronnen: de configuratie met dubbele ingang kan worden gekozen tijdens de installatie: het volstaat, hiervoor de aansluitconnector van de ingangsklem uit te trekken.
KeorT

Conventionele enkelfasige UPS-systemen met dubbele conversie online VFI

UPS met online dubbele conversie en DSP microprocessor voor een precieze en constant controle van alle metingen en een actieve arbeidsfactorregeling PDC. 

Professionele oplossingen met vermogens tot maximaal 10kVA.

Keor LP

KeorLP

Keor S

KeorS

Daker DK

DakarDK

Conventionele enkelfasige interactive UPS systemen

Eenvoudige, betrouwbare en zuinige oplossingen
  • Door de beperkte afmetingen zijn ze gemakkelijk te installeren en te configureren.
  • Dankzij de elektronische stabilisator, led-signalisatie en telefoonbeveiliging garanderen ze een totale en betrouwbare beveiliging van de installatie. 
  • Ze bieden een hoge prijs-kwaliteitsverhouding en de garantie op een bedrijfszekere investering op lange termijn.

Keor Line RT

KeorlineRT

Niky

Niky

Niky S

NikyS

Conventionele 1-fase off line UPS systemen

Keor multiplug

  • UPS voor computers en audio- en video-apparatuur. 
  • Volledige beveiliging: ontlading, overbelasting, kortsluiting, thermische beveiliging. 
  • Knop voeding / LED-indicatoren: geeft een visuele en akoestische aanduiding van de status van de UPS. 
  • Automatische inschakeling: wanneer het stroomnet is weggevallen of van slechte kwaliteit is, blijft de UPS op batterij werken en schakelt uit als de verbrekingstijd van het net langer duurt dan de autonomie. 
  • Beschikbaar in vermogens van 600 en 800VA en voorzien van 8 contactdozen, waarvan 6 geschakeld worden achter de UPS.