Voedingen
Enkelfasige of driefasige oplossingen
om PLC's en andere toepassingen op gelijkspanning te voeden. Compacte afmetingen om het bekabelingsvolume in de kasten te optimaliseren

Enkelfasig 120 W​
Enkelfasig modulair 15 W​

ENKELFASIGE GEFILTERDE GELIJKGERICHTE VOEDINGEn

Conform de norm IEC EN 61558-2-6, UL 60950 en CAN/CSA-C22.2 N° 60 950.00 tot 360 W, UL-goedgekeurd voor de VS en Canada. Producten die aangepast zijn aan de realisatie van uitrustingen conform de normen EN 61131-2, EN 60204 en EN 60439-1. 

Beschikbaar als:
  • primair 230 – 400 ± 15 V~ en secundair 12 V van 12 tot 300 W 
  • primair 230 – 400 ± 15 V~ en secundair 15 V van 15 tot 375 W 
  • primair 230 – 400 ± 15 V~ en secundair 24 V van 12 tot 1200 W 
  • primair 230 V ± 15V~ en secundair 15V 15W 
  • primair 230 V ± 15 V~ en secundair 48 V van 48 tot 1.200 W
Beschikbaar in modulaire behuizing: 
  • primair 230 V ± 15 V~ en secundair 12 V 15 W 
  • primair 230 V ± 15 V~ en secundair 24 V van 12 tot 21,5 W 

Op maat beschikbaar

Schroefbevestiging​

ENKELFASIGE NIET GEFILTERDE GELIJKGERICHTE VOEDINGEN

Zijn conform de norm IEC EN 61558-2-6. Producten die aangepast zijn aan de uitvoering van uitrustingen conform de normen EN 61131-2, EN 60204 en EN 60439-1. 

Beschikbaar als: 
  • primair 230/400 V~ ± 15 V en secundair 24 V gelijkgericht, van 360 tot 1.200 W 

Beschikbaar op maat

Bevestiging op rail of via schroeven 
tot 120 W​

ENKELFASIGE GEFILTERDE GELIJKGERICHTE VOEDINGEN

Zijn conform de normen IEC EN 61558-2-6, UL 60950 en CAN/CSA C22-2 N° 60950.00 

Beschikbaar als: 
  • primair 230 – 400~ ± 15 V en secundair 24 V, gelijkgericht van 24 tot 1.200 W  
  • primair 230 – 400~ ± 15 V en secundair 48 V, gelijkgericht van 48 tot 1.200 W

Beschikbaar op maat

Batterijondersteunde voeding 24 V – 80 W​

ENKELFASIGE GESTABILISEERDE BATTERIJONDERSTEUNDE VOEDINGEN

Beschikbaar als: 
  • primair 230 V~ en secundair 12 V, van 70 tot 140 W 
  • primair 230 V~ en secundair 24 V, van 80 tot 280 W 
  • primair 230 V~ en secundair 48 V, van 80 tot 280 W 

Beschikbaar op maat