Lastscheidingsschakelaars
Home > Producten en systemen > Industrie > Lastscheidingsschakelaars
Maken het mogelijk om een installatie
volledig of gedeeltelijk elektrisch te scheiden en door de scheiding de veiligheid van de interveniërende personen te verzekeren.
Lastscheiders

DPX-IS 

LASTSCHEIDINGSSCHAKELAARS MET ZICHTBARE ONDERBREKING

De ‘zichtbare onderbreking’ betekent dat de reële positie van de contacten rechtstreeks zichtbaar is voor de interveniërende persoon, bijvoorbeeld via een venster. De scheidingsschakelaars met zichtbare verbreking zorgen voor een onderbreking onder belasting door een zichtbare scheiding en een positieve werking van de contacten.  

DPX-IS
Beschikken over een scheidingsvermogen van 63 tot 1600 A. Bediening vanaf de voorzijde, rechts of links aan de zijkant. Een vergrendelingsfunctie is ingebouwd in de handgreep. 

Vistop 63 A met rode handgreep/gele afdekplaat

VISTOP

Beschikken over een scheidingsvermogen van 32 tot 160 A. 

Zijn in twee verschillende versies beschikbaar:  
  • direct laterale bediening rechts of links aan de zijkant buiten
  • externe frontale bediening. Handgreep vergrendelbaar in de open stand.

Tweepolige lastscheidingsschakelaar 400 V ~ 100 A

LASTSCHEIDINGSSCHAKELAARS MET VRIJE UITSCHAKELING

De ‘duidelijk zichtbare onderbreking’ betekent dat de werkelijke positie van de contacten en die van de handgreep onlosmakelijk zijn van elkaar. De handgreep in positie O garandeert bijvoorbeeld de contacten in open stand.  

DX-IS 
Beschikken over een scheidingsvermogen van 16 tot 125 A. Versie met uitschakeling. Weergave van een defect contact.

​​DPX³-I 250 A

SCHEIDINGSSCHAKELAARS DPX-I

Schakelaars kunnen voorzien worden van hulpstukken die de controle van hun toestand van op afstand en de bediening van op afstand mogelijk maken. 

DPX-I 
Scheidingsvermogen van 125 tot 1600 A. Krijgen dezelfde hulpstukken als de DPX vermogenautomaten. Bevestiging op DIN-rail of plaat tot 250 A, en daarboven alleen op plaat.

DPX-IS 1600 A met frontale bediening

DPX-IS 
Scheidingsvermogen van 800 tot 1600 A. Bediening vanaf de voorzijde, rechts of links aan de zijkant.