Beveiligingsapparatuur
Home > Producten en systemen > Industrie > Beveiligingsapparatuur

Modulaire automaten

Deze apparaten hebben standaard- afmetingen en worden direct op de rails van uw kast bevestigd. Alleen hun breedte varieert; deze wordt gemeten in aantal modules (1 module: 17,5 mm). Alle apparaten zijn voorzien van een etikethouder voor de markering.

Differentieelschakelaars

Alle differentieelschakelaars van Legrand zijn conform de norm EN 61008-1. Ze kunnen worden uitgerust met bedienings- en signalisatiehulpstukken.

Differentieelblokken

Dankzij het intuïtieve en betrouwbare kliksysteem is een snelle, veilige koppeling mogelijk met de automaten DX³. De modulaire differentieelblokken met ingebouwde energieteller of meetcentrale kunnen een reële analyse van de betrokken elektrische kring uitvoeren (harmonischen...). 

Motorbeveiligers

De motorbeveiligers zijn beschikbaar in diverse onderbrekingsvermogens. Tevens is er een aanbod met enkel een magnetische beveiliging.

Vermogenautomaten

Het volledige aanbod werd zo ontworpen dat het aan de behoeften van al uw werven beantwoordt: automatische schakelaars, lastschakelaars, magneto-thermische en elektronische uitschakelaars, gemotoriseerde bedieningen, bronwisselaars, aansluitingskits...

Overspanningsbeveiligers

De nieuwe serie overspanningsbeveiligers, die voldoet aan de recente internationale norm (EN/IEC 61643-11), omvat zowel type T1- als type T2-beveiligingen. Dankzij een uitgebreid aanbod van ontlaadstroomsterktes (8 kA tot 50 kA) biedt Legrand steeds de best aangepaste beveiliging voor elke toepassing. 

Industriële contactoren

Een uitgebreidere range van bedieningsspoelen, geïntegreerde hulpcontacten en aangepaste toebehoren is voorzien. Zo kan een motorbeveiliger rechtstreeks worden uitgerust met een contactor voor het assembleren van een motorstarter zonder bijhorende bekabeling