Multimedia: gebruik het ‘full ADSL’

triple play-netwerk

Home > Producten en systemen > Woningbouw > Multimedianetwerk > ‘full ADSL’ Triple Play-netwerk
‘full ADSL’ triple play-netwerk
De nieuwe Triple PlayGigabit-kasten van Legrand voor multimedianetwerken beantwoorden aan de sterke groei van snelle internetaansluitingen en de komst van optische vezelverbindingen in de woning. Met deze kast – een product dat alleen bij Legrand verkrijgbaar is – kan een ‘full-ADSL’-netwerk worden geïnstalleerd waarmee het internet, HD TV en telefoon op alle RJ 45-aansluitingen in de woning kunnen worden ontvangen.

KOMST VAN SNELLE MULTIMEDIA OVERAL IN BELGIË

Tegenwoordig zijn miljoenen gezinnen geabonneerd op snel of supersnel internet. Meer en meer surfers downloaden steeds meer audio- en videocontent, terwijl er tegenwoordig ook nieuwe diensten online beschikbaar zijn. 3D TV is aan zijn carrière begonnen en dankzij optische vezels zullen snelheden tot 100 Mbits binnen bereik komen. Iedere nieuwe constructie moet dan ook met een multimedia-infrastructuur worden uitgerust die de nieuwe mogelijkheden kan benutten. Legrand biedt hiervoor het antwoord met de ‘full ADSL’ Triple PlayGigabit-kast.

DE TROEVEN VAN DE NIEUWE TRIPLE PLAY MULTIMEDIAKAST

De belangrijkste innovatie op dit vlak is de automatische Triple PlayGigabit-centrale, die het medium dat met de multimedia RJ 45-aansluiting is verbonden, automatisch detecteert en toekent. De centrale biedt 8 Gigabit-uitgangen om televisie-, internet- en telefooncontent naar 8 RJ 45-aansluitingen in de woning te verdelen. Het is mogelijk om meerdere centrales aan elkaar te koppelen en op die manier de multimedia-installatie uit te breiden.

INSTALLATIE DOOR PROFESSIONELE ELEKTRIsche installateurs

De verdeelmodules zijn omkeerbaar, zodat de vakmensen de aansluiting van de vertrekken naar de aansluitingen via de bovenkant of de onderkant kunnen realiseren. Ze zijn uitgerust met de LCS² connector, die een heel betrouwbare aansluiting van de verbinding verzekert en die tot een gigabit debiet aan kan.

Praktisch: iedere module is uitgerust met een etikethouder, waarmee de gebruikers het gestuurde onderdeel kunnen markeren, en met een stelwieltje voor de markering van het medium. De nieuwe elektrische verdeelkasten van Legrand hebben bovendien een perfecte look die aansluit op die van de elektrische verdeelkasten. Zo is er aan de voorkant geen enkel snoer zichtbaar. Bovendien is iedere kast van een eigen deur voorzien. En particulieren kunnen er zeker van zijn dat hun installatie heel lang zal meegaan: alle kasten zijn nu al klaar voor OITD (Optical Indoor Termination Device).