Soliroc vandalismebestendig schakelmateriaal
Soliroc
de robuuste reflex
Lokalen of plaatsen die onderhevig zijn aan enige vorm van vandalisme kunnen uitgerust worden met het schokbestendige en spatwaterdichte Soliroc schakelmateriaal. Soliroc is met zijn hoge slagvastheid (IK10) de robuuste keuze bij uitstek voor zowel residentiële als tertiaire omgevingen. 

De apparatuur vindt zo zijn plaats in onbewaakte omgevingen zoals openbare plaatsen en tuinen, galerijen, .. alsook in risicoplaatsen waar personen het materiaal vrijwillig of onvrijwillig kunnen beschadigen zoals gevangenissen, entrepots, scholen, sportzalen en winkels.
De Soliroc-functies
en de 200 geïntegreerde Mosaic-functies
Schakelaars, contactdozen (sterkstroom en zwakstroom), signalisatie,... 26 functies beschikbaar in het Soliroc programma. Dankzij de Mosaic adapter worden uw installaties verrijkt met 200 functies uit het Mosaic programma voor de tertiaire sector. De aanpasser is beschikbaar met of zonder klapdeksel.

​Contactdoos zonder klapdeksel

​Contactdoos met klapdeksel

​Contactdoos met vergrendelbaar klapdeksel

Met behulp van een aanpassingskader kunnen zelfs specifieke functies uit het Mosaic programma worden geïnstalleerd (bv toevoegen van een USB-oplaadpunt).
soliroc
De Soliroc-functies

  • Schakelaars 10 AX - 250 V~ - IP 55
  • Tijdschakelaars - IP 55
  • Automatische schakelaars - IP 55
  • Drukknoppen 6 A - 230 V~ - IP 55
  • Contactdozen 2P+A 16 A - 250 V~, 
    met veiligheid - IP 55
  • TV- en informaticacontactdoos - IP 20
  • Badgelezers - IP 55
  • Gecodeerde toetsenborden - IP 55
  • Circulatieverlichting - IP 55
soliroc
De 200 functies van het Mosaic programma
Informatiecontactdozen, audio/video contactdozen, automatische lichtbediening, toegangscontrole, lichtsignalisatie...  

Krijg naast de 26 kernfuncties ook toegang tot de 200 Mosaic functies om aan alle functionele specificaties van uw projecten te voldoen.
soliroc
1, 2 of 3 horizontale of verticale mechanismen
Modulariteit van combinaties om aan de eisen van al uw projecten te voldoen.

ik 10: maximale slagvastheid

Alle producten zijn bestand tegen schokken van 20 joule

ik 10: maximale trekontlasting

soliroc trekontlasting
Gewelfde plaatvorm biedt weinig grip

ip 55: gewaarborgde waterdichtheid

soliric waterdichtheid
Op de voornaamste functies voor buiteninstallatie