Plexo spatwaterdicht
De troeven van Plexo
Met automatische klemmen, voorbekabelde contactdozen en een verbeterde waterdichtheid staan de troeven van het Plexo-programma ten dienste van vochtige omgevingen.

De bedradingssnelheid

De contactdozen van het Plexo-programma zijn voorbekabeld. Ze zijn uitgerust met automatische klemmen. Samen met de veelzijdigheid van het samenstelbare karakter zorgen de voorbekabeling en de automatische klemmen voor een gevoelige vooruitgang van het bedradingsconfort. Ook de tijdswinst bij de montage wordt gegarandeerd.

​Een veilige en snelle aansluiting met steekklemmen.

Tijdwinst, veiligheid en bedrijfszekerheid

De Legrand-functies die zijn uitgerust met steekklemmen, maken een snelle aansluiting in alle veiligheid mogelijk. Ze garanderen een perfecte bevestiging van de kabels in de tijd. Die laatste worden automatisch, zonder gereedschap in de klemmen gebracht (schroeven hoeft niet). De aansluiting wordt gegarandeerd: er bestaat geen enkel gevaar voor een onverwachte loskoppeling. Één keer drukken is voldoende om de kabels los te koppelen. De assortimenten Céliane, Mosaic, Niloé en Oteo beschikken over functies met steekklemmen.

kabelinvoeren met perforeerbaar membraan

De Plexo-dozen zijn uitgerust met verwijderbare kabelinvoeren om de bedrading te vergemakkelijken. De kabelinvoeren zijn perforeerbaar zonder uitsnijding.

Ze garanderen het volgende:
  • IP 55-conformiteit voor elk ingangstype (kabels of buizen)
  • de opvang van de eventueel niet rechte uitlijning van de geleiders.

Voor de doorvoer van de kabels volstaat het om een opening te maken met een schroevendraaier. Voor de buizen moet u aan het sluitplaatje trekken om het membraan open te maken.

Verbeterde afdichting

In het volledige Plexo-programma werd het aantal afdichtingen vermeerderd om IP 55-conformiteit te garanderen. Het inbouw assortiment is nu conform IP 55, tegenover IP 44 vroeger.