Industriële contactdozen

P17 Tempra Pro

P17 Tempra Pro
Segment: 
  • Industrie, havens, campings, datacenters, winkelcentra, retail, mobiele units etc. 

Materiaal: 
  • Kunststof 

Assortiment: 
  • 16-63A - IP44 – 20-50VDC en 24VAC/110VAC/230VAC/400VAC/500VAC 
  • 16-125A – IP66/67/69 – 24VAC/110VAC/230VAC/400VAC/500VAC

Hypra

Hypra
Segment: 
  •  Zware industrie, Petro -/chemische industrie, industriële havens, agrarische omgeving, concerthallen, etc. 

Materiaal: 
  • Kunststof, rubber, metaal 

Assortiment: 
  • 16-32A - IP44 – 24VAC/110VAC/230VAC/400VAC/500VAC 
  • 16-125A – IP66/67 – 24VAC/110VAC/230VAC/400VAC/500VAC
P17 PRO CONTACTDOZEN EN stekkers
Het P17 gamma wordt aanbevolen voor omgevingen zonder specifieke beperkingen.
  • IP 44 en IP 66/67/69*  
  • Kunststof 
  • LS van 16 tot 125 A en ZLS tot 32 A
  • Polariteit: 2P, 2P+A, 3P+A, 3P+N+A 
  • Frequentie 50/60 Hz 
  • IK 09 

IEC peninplanting (norm EN 60309-1 en 2 en IEC 60309-1 en 2) en huishoudelijke peninplanting. 

De P17 contactdozen zijn beschikbaar als half-inbouwcontactdozen, opbouwcontactdozen, rechte stekkers, haakse stekkers, fase-omschakelende stekkers en toestelcontactdozen.

* Mobiele producten stekkers / contrastekkers

Ontdek de voordelen van P17 Tempra Pro industriële contactdozen

socle-inverseur.jpg

Half-inbouwcontactdoos met huishoudelijke peninplanting en fase-omschakelende stekker

P17 Pro

Opbouwcontactdoos en koppelstekker

remarque.jpg

Inbouwdoos voor P 17 en Hypra half-inbouwcontactdozen

P17 Contactdooseenheden
coffretPrises_0.jpg

P17 IP 44 wandkast, 5 contactdozen

Zijn in de volgende versies beschikbaar: 
  • uitgeruste meervoudige contactdozen van 16 tot 32 A 
  • uitgeruste enkelvoudige contactdozen van 16 tot 63 A 
  • samen te stellen vanaf een basis + afdekplaat. 
Met automaat, differentieelschakelaar en transformator.
HYPRA CONTACTDOZEN EN stekkers
Het Hypra gamma wordt aanbevolen voor omgevingen waar strenge eisen worden gehanteerd (stof, waterprojectie...), zoals de voedingsmiddelenindustrie, silo's en maritieme omgevingen.
  • 2 afdichtingsniveaus: IP 44/55 en IP 66/67. 
  • 3 materies: kunststof, metaal en rubber. 
  • LS van 16 tot 125 A en ZLS tot 32 A. 
  • Polariteit: 2P, 2P+A, 3P+A, 3P+N+A. 
  • Frequentie 50/60 Hz. 
  • IK 09 kunststof en rubber, IK 10 metaal. 

Inplanting volgens CEI (norm EN 60309-1 en 2 en CEI 60309-1 en 2) en huishoudelijke peninplanting. 

De Hypra contactdozen zijn beschikbaar in Prisinter, half-inbouwcontactdozen, rechte en haakse stekkers, koppelstekkers en toestelcontactdozen.
HYPRA contactdooseenheden
Zijn in de volgende versies beschikbaar: 
  • uitgeruste enkelvoudige contactdozen van 16 tot 125 A 
  • uitgeruste meervoudige contactdozen van 16 tot 32 A 
  • samen te stellen op basis van voorgeboorde of niet-geboorde wandkasten. 

Voorzien van IEC-sokkels en voor huishoudelijke aansluiting.