Batibox Inbouwdozen
Image-25B.jpg

Dezelfde doos horizontaal of verticaal

De dozen bieden via de universele Batibox-houder onderdak aan het nieuwe Céliane- en Mosaic-programma. Deze houder maakt het mogelijk om de mechanismen op de dozen te bevestigen. 

De nieuwe dozen met meerdere elementen zijn omkeerbaar : ze kunnen zowel horizontaal als verticaal worden geplaatst.

De Batibox-dozen bestaan uit het volgende:

holle wanden

Metselwerk

Compatibel met alle standaard schakelmateriaal

Met één doos uit het Batibox-programma is het mogelijk om alle series van schakelmateriaal te monteren.  

Meervoudige installatie: de meeste series kunnen op de horizontale Batibox-dozen worden gemonteerd dankzij een met tussenschot uitgeruste schroefbevestiging.

De dozen bestaan in 40 of 50 mm diep.  

Alle Batibox-dozen zijn uitgerust met een groot bekabelingsvolume om de plaatsing te vergemakkelijken.

Een universele houder met bescherming

Deze houder maakt het mogelijk om het Céliane- en Mosaic-schakelmateriaal op de Batibox-dozen te bevestigen. De houder is uitgerust met een tussenwand die kan worden verwijderd voor een grotere modulariteit of bij de installatie van voorbekabelde contactdozen. Deze universele houder met schroeven wordt geleverd met een werfbescherming om het mechanisme te behoeden voor verf- of pleisterspatten, of voor insnijdingen van een cutter, ... 

Deze bescherming garandeert het volgende: 

  • een vlotte hantering van de producten : mogelijkheid om er dwars door te schroeven