Vloer- en wandkasten
19

Draaibare kast LCS²

Systeem LCS² : de wandkasten VDI 19''

Ze zijn beschikbaar in vaste of draaibare versies. IP 20 en IK 08,
Ze zijn voorzien van :
  • scharnierende zijpanelen, van binnenuit te demonteren zonder gereedschap
  • omkeerbare gewelfde deur in gezeefdrukt veiligheidsglas
  • slot met sleutel 2433 A
  • 2 in diepte verstelbare 19" stijgprofielen
  • volle kabelinvoerplaten boven- en onderaan
  • ventilatieroosters boven en onder voor natuurlijke ventilatie, voorzien voor installatie van een ventilator in het bovengedeelte ( uitrustingen voor het thermische beheer).
  • aardingskit.
Grijs anthraciet RAL 7016.
Vaste wandkasten : capaciteit : 6 U, 9 U, 12 U of 16 U,
diepte : 400 mm ou 580 mm.
Scharnierende kast : capaciteit : 9 U, 12 U, 16 U of 21 U,
diepte : 600 mm, breedte : 600 mm.
Toelaatbare belasting: 3 kg / U

Oplossingen op maat

 De wandkasten LCS² kunnen worden aangepast volgens de specifieke kenmerken van de werven: afmetingen, zdeuren, zijpanelen, ventilatie, kabeldoorvoerplaten, .... 
VDI 10

Mini LCS² 10" wandverdeelkast


Systeem LCS²: de wandkast VDI 10"

Hij is voorzien van :
  • scharnierende zijpanelen voor een toegankelijkheid langs alle zijden
  • omkeerbare gewelfde deur of met glas (opening tot 210 °)
  • ventilatieroosters boven en onder voor natuurlijke ventilatie, voorzien voor installatie van een ventilator in het bovengedeelte (uitrustingen voor het termische beheer).
  • geleverd met 2 in de diepte verstelbare  stijgprofielen.
Maakt een gemakkelijke bekabeling mogelijk dankzij de aansluiting van de kabels via de bovenzijde, de onderzijde, de zijkanten en zelfs de achterkant. Zorgt voor een IP 20- en IK 8-beveiliging voor de aansluitingen en toestellen die hij bevat. Door de afwerking LCS² kan de wandkast 6 U zich perfect in elke omgeving aanpassen. Slot met sleutel 2433A.

Grijs anthraciet RAL 7016.
Capaciteit: 6 U, diepte: 300 mm, breedte: 340 mm.
Toelaatbare belasting: 12 kg
VDI 19

Vloerverdeelkast LCS² 19'' 42 U

Systeem LCS² : de vloerverdeelkasten VDI 19"

Deze zijn beschikbaar in de versie LCS² 19''vloerkasten  en serverkasten. IP 20 et IK 08, zijn voorzien van :
  • demonteerbare zij- en achterpanelen 
  • panelen met automatische equipotentiaalverbinding 
  • vooraf uitgesneden kabelingangen boven en onder in 19"-formaat, voor de plaatsing van 19"-platen met borstels, ventilatoren, ... 
  • omkeerbare gewelfde deur in gezeefdrukt veiligheidsglas 
  • slot voor sleutel 2433 A waarmee de 4 zijden kunnen worden vergrendeld 
  • ingewerkte sokkel met hoogte 100 mm met geventileerde plaat vooraan en met nivelleringspoten die vanaf de binnenkant instelbaar zijn 
  • 2 19” stijgprofielen met een diepte van 600 mm en 4 stijgprofielen met diepte 800 mm 
Uitbreidingskast geleverd met verbindingskit en zonder zijpanelen.

Volledig demonteerbare kast en mogelijkheid om de verdeelsnoeren en kabels in de bekabelingseenheden ref. 0 463 34 en 0 463 35 te beheren. 
Grijs anthraciet - RAL 7016,
Capaciteit: 24 U, 29 U, 33 U, 42 U of 47 U,
Diepte: 600, 800, 1 000 mm,
Breedte: 600 of 800 mm,
Toelaatbare belasting: 10 kg / U.

Oplossingen op maat

De LCS² 19”-kasten worden voorzien van alle apparatuur die de verdeling mogelijk maakt en bieden op die manier totaaloplossingen voor de informatienetwerken.

De service op maat van Legrand maakt het mogelijk om de VDI-vloerkast samen te stellen die overeenstemt met uw ontwerp.  

U kiest een van de formaten van de vloerkasten en preciseert uw behoeften:  
  • kabelinvoerplaten (vol, met borstels, met schuimdichting, met natuurlijke ventilatie, met ventilator ...).
  • deuren (opening naar links, volle metalen deur, geperforeerd metaal, in gezeefdrukt gas ...)  
  • zijpanelen (geperforeerd, geperforeerd met ventilatoren 160 m3/u, koppelingskit) 
  •  - ... 
De vloerkasten Altis VDI
Armoire 42 U équipée : bloc prise, tablette, kit rail DIN…
Zijn bijzonder aangepast tegen veeleisende omgevingen (stof, bescherming tegen stof, water en schokken). 
IP 55-IK10, zijn voorzien van een omkeerbare glazen deur, dubbelbaardaansluiting met 4-puntsvergrendeling, demonteerbaar achterpaneel, lage kabelinvoer, stijgprofielen 19'' en zijpanelen afzonderlijk te bestellen. 
RAL 7035, toelaatbare belasting: tot 720 kg, capaciteit: 42 U, 
diepte: 600 of 800 mm, breedte: 600 mm, hoogte: 2000 mm.
De Linkeo verdeel- en wandkasten

Economische oplossing voor de tertiaire sector​

De nieuwe LINKEO-verdeel-en wandkasten van 19" werden ontworpen voor een eenvoudige installatie en een perfecte functionaliteit.

Dankzij een bij de LINKEO-verdeelkasten horende reeks accessoires profiteert u van een volledig aanbod om al uw projecten tot een goed einde te brengen.