Modulaire verdeelkasten

EKINOXE WANDVERDEELKASTEN

Met behulp van de Ekinoxe kasten – waarvan het aanbod zich uitstrekt van klemafschermkasten tot wandkasten met een grote capaciteit – kunnen elektrische installaties in overeenstemming met de norm IEC 60439-3 worden ontworpen. Ze zijn dubbel geïsoleerd (klasse II), IP 30, IK 05 en zijn in het wit (RAL 9010) uitgevoerd.

EKINOXE WANDKASTEN MET 13 MODULES PER RIJ

Deze wandkasten zijn beschikbaar met 1, 2, 3 en 4 rijen en ze worden geleverd met aardingsklemmenblokken met een hoge of een lage bevestiging in de wandkast: 
  • aardingsklemmenblokken met steekklemmen IP 2X voor beschermingsgeleiders 
  • scheidbare afdekplaatjes per module en halve module 
  • een blad met etiketten voor de markering van de modulaire apparaten 

De Ekinoxe wandkasten met 13 modules zijn koppelbaar. Ze kunnen met witte of transparante IP 40 – IK 07-deuren worden uitgerust.
De XL³ 125 wandkasten


Wandkasten voor woningbouw en professionele ruimtes tot 125 A van             1 tot 4 rijen van 18 modules.

Vereenvoudigde bekabeling door het verwijderen van de rails.

Rail uitrekbaar zonder gereedschap: eenvoudigere bekabeling

De XL³ 125 wandkast maakt het voor u eenvoudig om deze op de werkplaats in werking te stellen, dankzij drie functionaliteiten: 

Rail uittrekbaar zonder gereedschap door een simpele beweging en zonder gereedschap is elke rail apart uittrekbaar. Om de loop van de kabels te vergemakkelijken. 

Uittrekbare aardingsklemmenblok. De aardingsklem is uittrekbaar zonder gereedschap om het doorvoeren van kabels te vergemakkelijken. 

Uittrekbare kabeldoorvoerplaat. De kabeldoorvoerplaat is uittrekbaar zonder gereedschap om de directe ingang van de kabels mogelijk te maken.

Doorvoer van kabels vereenvoudigd door het frame te kantelen

Frame kantelbaar en uitrekbaar zonder gereedschap

Doorvoer van kabels vereenvoudigd door het frame te kantelen. De doorvoer van de kabels in één simpele beweging: 

Frame kantelbaar zonder gereedschap. U ontgrendelt het frame zonder gereedschap door één simpele beweging. 

Aardingsklemmenblok uittrekbaar. Door de aardingsklem zonder gereedschap er uit te trekken, wordt de doorvoer van kabels vereenvoudigd.

Uittrekbaar frame. U kunt ook de plaatsing van de producten uitvoeren op een werkblad met het frame verwijderd uit de kast.

Intuïtieve realisatie

Geleiding van de vermogenskabels via de kabelgoten 
Vastzetting door buisklem of kabelbandje, eenvoudige bekabeling onder de rails, langs de zijkant of tussen de rails.

Markering
Markering van de rail, van de afdekplaat en van de kringen.

Voordelen 
Rail 2-posities voor modulaire producten of DPX³ 160. Geperforeerde plaat. Directe bevestiging van de apparatuur op de zijkant van de wandkast.

Andere kenmerken
Behoort tot het XL³ gamma, dankzij zijn stevige constructie en de keuze van doorzichtige of ondoorzichtige deuren. Volledige omkeerbare wandkast.

XL³ 160 wandkast met geopmtimaliseerd 
HX³ 63A verdeelsysteem

De XL³ 160 wandkasten
Wandkasten gebruiksklaar geleverd, met 24 modules per rij. Maken alle configuraties mogelijk, voor inbouw of opbouw. Geschikt  voor een standaardverdelingssysteem.

De verdeling
De verdeling gebeurt door middel van klemmenblokken en modulaire verdelers, maar ook dankzij de geoptimaliseerde verdeling van Legrand.

Metalen uitvoering - Volledig modulair

​Metalen XL³ 160 wandkast

Geleverd compleet met rails, afdekplaten en plaat met uitsnijdbare kabelingangen, afneembare zij-, boven- en onderwanden die afsnijdbaar zijn voor het invoeren van kabelinvoerplaten. 

Geschikt voor de apparaten als DPX ³160, Lexic en Vistop tot 125 A.

Kunststof uitvoering - volledig modulair

​Isolerende XL³ 160 wandkast

Geleverd compleet met rails, afdekplaten en plaat met uitsnijdbare kabelingangen, zijkant of frame afneembaar, geleidingsbeugel voor verticaal leggen van de bedrading.

Inbouwversie - volledig modulair

​XL³ 160 inbouwwandkast

Geleverd compleet met metalen inbouwdoos, uitneembaar frame met gemonteerde rails, aardingsklemmenblok voor beschermingsgeleiders, bekledingskader en isolerende afdekplaten.