Modulaire componenten

ANDERE MODULAIRE APPARATEN

Legrand beschikt over een volledig aanbod van modulaire apparaten waarmee de functies die in de elektrische verdeelkast moeten worden geïnstalleerd, kunnen worden aangevuld.

1 – Standaard teleruptoren
Versie met enkelpolige automatische klemmen. 

2 – Tijdgeschakelde teleruptoren
Stille versie, ideaal wanneer de kast in een leefruimte is opgesteld.


Teleruptoren

Het gamma teleruptoren van Legrand bestaat uit geluidsarme teleruptoren, geluidsarme tijdvertragende of standaard teleruptoren en signalisatie- of bedieningshulpstukken. 

Beschikbaar in: 
  • enkelpolig 16 A – 250 V wisselspanning 
  • tweepolig 16 A – 250 V wisselspanning 
  • vierpolig 16 A – 400 V wisselspanning  

De geluidsarme versies van de elektronische teleruptoren van Legrand zijn de ideale oplossing voor hotels en slaapkamers in het bijzonder. 

Met behulp van de gecentraliseerde bediening kunnen meerdere teleruptoren gelijktijdig worden bediend. 

Voorbeeld: de bewaker van een school kan de verlichting van alle klaslokalen tegelijk of per verdieping doven met de algemene bedieningsinrichting in zijn lokaal.

Elektronische trappenhuisautomaat: bijzonder geschikt voor spaarbuislampen

Trappenhuisautomaten

Verzekeren de activering van een verlichtingskring gedurende een bepaalde tijd. Zelfbescherming in het geval van een geblokkeerde drukknop.

Daluur- of vermogenscontactor

Contactoren

De nieuwe contactoren tot 25 A komen in de plaats van de contactoren van 20 A, verhoging van het maximale vermogen van de belastingen. 

Eenvoudigere toepassing: 
  • Aansluitingen die los staan van het vermogen en van de bediening 
  • Geleiding van de kabels naar de klemmen 
  • Nieuwe bevestigingswijze van de hulpstukken, gemakkelijker en veiliger te assembleren
  • Nieuw ontwerp met nieuwe etikettenhouder 
  • Nieuwe schroeven, eenvoudiger vastzetten  

Huishoudelijke contactoren

Beschikbaar als stille contactor voor daluurtarief in 25 A. Beschikbaar in tweepolige 250 V~ en driepolige 400 V~ versie. Hiermee kan bijvoorbeeld de geiser tijdens de daluren worden geprogrammeerd. Zorgt voor besparingen tot 10% op de uitgave van warm water. 

Vermogenscontactoren
Het nieuwe gamma bestaat uit 2 types contactoren: 

  • Contactor manuele bediening, gebruiksvoorbeelden: als de contactor door een noodstop wordt gestuurd.  
  • Contactor met nieuwe ergonomische manuele bediening, gebruiksvoorbeelden: om de bediening te forceren (geiser, verlichting) of om de installatie te testen.

Programmeerbare schakelklok: dagelijkse of wekelijkse programmering, op het toetsenbord of met behulp van de bedieningssleutel voor de programmaoverdracht

Programmeerbare schakelklokken

Zorgen voor de in- en uitschakeling van een elektrische kring (verlichting, verwarming) op vooraf programmeerbare tijdstippen gedurende een bepaalde periode.

Bestaan in: 
  • digitale schakelklokken: tijdelijke of permanente afwijkende bediening. 
  • analoge schakelklokken.