Kolommen en Mosaic
MOSAIC
COMPACT EN SNEL TE INSTALLEREN OPLOSSINGEN MET MOSAIC SCHAKELMATERIAAL

Met Mosaic bent u in staat om schakelmateriaal op een eenvoudige manier in energiezuilen te plaatsen. Door de afmeting 45mm x 45mm is Mosaic het kleinste en slimste schakelmateriaal in zijn soort. Daarnaast kan Mosaic rechtstreeks in de energiezuil worden geklikt. Dit zorgt voor  een razendsnelle montage.
Kolommen
Het moderne kantoor bestaat uit een werkplek geschikt voor elke activiteit. 
Dat vraagt flexibiliteit van de kant van het individu, van de onderneming en van de middelen waarmee we werken. Legrand heeft op dit terrein een bepaald aantal specifieke kabelmanagementsystemen ontwikkeld gevoed vanuit het plafond, 
die voor elke werkplek een geschikte oplossing bieden.



Gamma
Kolommen verplaatsbaar na installatie 
  • Legrand snap-on flexpoles: combinatie van aluminium basiszuil en flexibele buis, geschikt voor diverse Mosaic functies

Standaard kolommen
  • Legrand aluminium kolommen klik-in
  • Legrand DLP multicontactdooskolommen (kunststof/ aluminium, lengtes 2.700 - 3.900mm)