Kabelladders

Kabelladder GLO-4 en Swifts, buisladder GLO-5, scheepsladder SLB

Kabelladders / ladderbanen

Kabelladders van Legrand zijn een ideale oplossing voor zwaardere kabelconcentraties. Legrand heeft een ruim assortiment, met voor elke behoefte een bijpassende variant. Kies één van de drie ladderbanen of klik op de afbeeldingen voor meer informatie:

SWIFTS WIDE SPAN KABBELLADDER

HET ANTWOORD OP ZWARE INDUSTRIËLE INSTALLATIES VOOR BINNENOMGEVINGEN

Swifts kabelladder is getest en uitgevoerd in installaties wereldwijd, voor lichtere installaties zoals in commerciële gebouwen tot zware industriële omgevingen zoals olieraffinaderijen. Het nieuwe wide span programma van Swifts in sendzimir verzinkte uitvoering maakt het aanbod compleet voor toepassing in binnenomgevingen.

Ontdek de Wide span kabbelladder H125 en H150 in onze online catalogus.
Swift wide span kabelladder
Legrand Wide span kabelladder

Kabelladder GLO-4 systeem
voor lichte tot middelzware toepassing

De kabelladder GLO-4 wordt veel toegepast binnen de tertiaire sector. Het systeem heeft een ongekend aantal variaties in sterkte en maatvoering. In combinatie met een breed assortiment hulpstukken is dit systeem dus uitermate snel en flexibel installeerbaar. Het GLO-4 programma is verkrijgbaar in Sendzimir en Thermisch verzinkte uitvoering.

Programma:
  • Sendzimir en thermisch verzinkt
  • H60 en H100
  • Sportafstand 100, 200 en 300 mm
  • Lengte 3000 en 6000 mm
  • Breedte 200, 300, 400, 500 en 600 mm

Kenmerken

  • Te koppelen met schroefloze klikkoppeling
  • Compleet programma hulpstukken en toebehoren
  • Hulpstukken monteerbaar zonder koppelplaat (inschuifbaar)
  • Sporten van hulpstukken zijn allen met de opening naar boven gemonteerd met een vaste sportafstand van + 200 mm
  • Keuze uit diverse ophangsystemen
  • Getest en goedgekeurd programma voor tal van toepassingen
  • Op aanvraag leverbaar:
- Afwijkende sportafstanden voor kabelladder
- Gelakte uitvoering, polyester epoxy poedercoating
- Standaardkleuren zijn ivoorwit (RAL1013) en helderwit (RAL9010)

Normen

  • Voldoet aan norm IEC 61537
    (VDE E 0639) 
  • Sendzimir verzinkt volgens NEN EN 10326/10327 
  • Thermisch verzinkt volgens NEN EN 1461 (+/-50mu)

SWIFTS INDUSTRIËLE KABELLADDER

Veelomvattend systeem voor heavy en extra heavy duty industriële applicaties.

De industriële kabelladder is specifiek ontwikkeld voor de strenge eisen binnen de zware industrie en platforms. Zelfs de meest extreme belastingen kunnen gedragen worden en overspanningen, tot acht meter, kunnen gerealiseerd worden. De Legrand industriële kabelladder voldoet hiermee aan de trend om installatietijd te verkorten en te besparen op materiaal. Dit nieuwe systeem is leverbaar in drie types, namelijk Medium duty, Heavy duty en Extra heavy duty.

Programma:
  • Thermisch verzinkt & RVS 316 
  • H100 (Topaz medium duty)
    H125 (Sapphire heavy duty)
    H150 (Emerald extra heavy duty) 
  • Breedte 150 – 1000 mm 
  • Lengte 3000 en 6000 mm
Swift kabelladder

Klik om te vergroten​

Kenmerken

  • Een samenhangend systeem voor drie applicaties, namelijk Medium duty, Heavy duty en Extra heavy duty.
  • Compleet systeem met hulpstukken, toebehoren en ophangsystemen.
  • Omgezette boorden voor ladders en hulpstukken biedt extra sterkte en voorkomt scherpe randen.
  • Voor alle situaties is er een geschikte oplossing: thermisch verzinkt, deep galvanized en RVS 316 L.
  • RVS 316 L: alle onderdelen zijn standaard gebeitst en gepassiveerd om zo de best mogelijke bescherming te bieden tegen corrosie. Daarnaast biedt het een perfecte optische kwaliteit.
  • Beschikbaar in 3 en 6 meter lengte.
  • Sportafstand: 300 mm hart op hart
  • Meerdere radii: 300 mm als standaard, grotere op aanvraag.
  • Meerdere graden: 30, 45, 60 en 90 graden.
  • Tijdsbesparende geïntegreerde koppeling op alle hulpstukken.
  • Doorlopend perforatiepatroon, het is mogelijk om de ladder overal af te korten en u hoeft niet te boren.

Normen

  • Belastinggrafieken zijn bepaald volgens IEC 61537 (type 1). 
  • Thermisch verzinkt is in overeenstemming met NEN EN 1461, minimale gemiddelde dikte van het zink is 55 μm. 
  • Of op aanvraag deep galvinized (D) 80 μm



NIEUW
  • Alle uitvoeringen ook in 6 meter verkrijgbaar
  • Meer breedtematen 150 / 400 / 500 / 800 / 1000 mm
  • Bochtstuk ook in 30 en 60 graden

VAN GEEL SCHEEPSLADDER SLB

Voor scheepsinstallaties petrochemie, industrie en verticale toepassingen

De SLB scheepsladderbaan is speciaal ontwikkeld voor het geleiden van kabels en buisleidingen in chemische en petrochemische fabrieken, in industriële gebouwen, schepen en platformen. De combinatie van de geringe hoogte en draagkracht maken de ladderbaan speciaal geschikt voor kleine ruimtes, als secundair tracé en daar waar verticale kabelmontage gewenst is.

Programma:
  • Thermisch verzinkt, Gemenied & RVS 316 
  • H30
  • Breedte 75, 100, 150, 200, 300, 400 en 500 mm
  • Lengte 3000 mm
Scheepsladder

Klik om te vergroten​​

Kenmerken

  • Te koppelen met schroefkoppeling
  • De vlakke sporten zijn gecentreerd verbonden met de boom. De bevestiging van kabels aan beide zijden van de ladder is hiermee mogelijk
  • Compleet programma hulpstukken en toebehoren
  • Keuze uit diverse Van Geel ophangsystemen
  • Getest en goedgekeurd programma voor tal van toepassingen
  • Alle gelaste producten in RVS zijn standaard gebeitst en gepassiveerd
  • Op aanvraag leverbaar:
- Afwijkende lengte
- Hulpstukken met afwijkende radius

Normen

  • Voldoet aan norm
    IEC 61537 (VDE E 0639)
  • Thermisch verzinkt volgens
    NEN EN 1461 (+/- 50 mu)
  • RVS316 (L)