Functiebehoud bij brand
Functiebehoud

Functiebehoud bij brand: ​​​
Een optimale brandveilige infrastructuur

Functiebehoud bij brand is een essentieel onderdeel in het ontwerp van gebouwen. Veiligheidsinstallaties moeten tijdens brand, voor een bepaalde tijd, ongestoord blijven functioneren. Daarom is het belangrijk dat zowel kabels als kabeldraagsystemen (kabelgoot, draadgoot en kabelladder) de installaties hierin ondersteunen. 

Wat is functiebehoud bij brand?

Tijdens een brand is het belangrijk dat de bekabeling ten behoeve van veiligheidssystemen, zoals ontruiminginstallaties, noodverlichting en brandmeldinstallaties, voor langere tijd betrouwbaar blijft functioneren. Functiebehoudsystemen zijn feitelijk voorzieningen, die leiden tot het in stand houden van de elektrotechnische installatie bij brand voor 30 of 90 minuten.

Binnen het thema brandveiligheid bestaat er nog vaak spraakverwarring. Er zijn diverse begrippen die veel van elkaar weg hebben, namelijk:
  • Brandwerendheid
  • Isolatiebehoud
  • Functiebehoud  
functiebehoud

Wat is brandwerendheid?

Brandwerendheid heeft betrekking op de weerstand van het gebouw tegen brand (d.w.z. de bestendigheid van de bouwdelen, zoals vloeren, muren, daken en overige constructiematerialen), vlamdoorslag, thermische isolatie en stabiliteit. Dit wordt aangeduid door de letter F (bijv. F60 geeft aan dat de bouwdelen 60 minuten weerstand moeten geven tegen het doorlaten van brand). Dit wordt getest volgens DIN 4102.
functiebehoud

Wat is isolatiebehoud?

Isolatiebehoud heeft betrekking op de weerstand van de isolatie van de kabel tegen brand, deze heeft doorgaans een test ondergaan volgens DIN VDE 0472 Teil 814. Het resultaat hiervoor wordt doorgaans aangeduid met de letters FE (FE180 geeft bijvoorbeeld aan dat de kern van de kabel minimaal 180 minuten beschermd is tegen vlaminwerking van de brand).
functiebehoud





functiebehoud

​Wat is functiebehoud?

Functiebehoud bij brand heeft betrekking op de bestendigheid van de elektrotechnische installatie tegen brand. Essentiële onderdelen in de installatie, die signalen doorgeven aan de noodverlichting, ontruimingsinstallaties, brandmeldsystemen en andere veiligheidsinstallaties, moeten in geval van brand gedurende een bepaalde tijd dit signaal door blijven geven zodat mensen in het gebouw op een veilige manier het pand kunnen verlaten. 

Het kabeldraagsysteem inclusief bevestigingsmateriaal en de bijbehorende kabels vormen samen een systeem. Het geheel krijgt na het doorstaan van de brandtest een classificatie. In Nederland geldt hiervoor de richtlijn NPR 2576. Deze maakt onderscheid in verschillende klassen, namelijk installaties die 30, 60 of 90 minuten functiebehoud moeten garanderen. Hierbij geldt dat indien het kabeldraagsysteem met de bijbehorende ophanging is goedgekeurd voor de klasse E30, E60 of E90, iedere willekeurige kabel mits gecertificeerd voor de betreffende functiebehoudsduur kan worden toegepast.

Onze systemen zijn beproefd door gerenommeerde testinstituten in West Europa. En zijn dan ook geschikt voor gebruik bij installaties, die moeten voldoen aan de classificaties E30 en E90. Dit houdt ook in dat de installatie geschikt moet zijn voor respectievelijk 30 of 90 minuten functiebehoud.

EZ-Path brandwerende kabeldoorvoor

De voortdurende ontwikkeling van elektrische installaties en datacommunicatie, vereist brandwerende oplossingen die gemakkelijk kunnen worden aangepast. Legrand introduceert EZ-Path, de brandwerende oplossing die zowel aan de bruikbaarheidseisen van een gebouw voldoet, als aan de wettelijke eisen en normen.