Draadgoten

Cablofil draadgoot

Cablofil draadgoot

Specifieke delen van kantoren en datacenters, zoals verhoogde vloeren en kleine installatieruimtes onder het verlaagde plafond, vragen om specifieke oplossingen. Cablofil draadgoten vormen hierbij een goed alternatief op kabelgoot. Met weinig hulpstukken monteert u ter plekke de juiste oplossing. De kabels zijn gemakkelijk te bevestigen en ook het in- en uitvoeren is door het fijne draadpatroon eenvoudig.

Klik links op de afbeelding om
de video te bekijken

Cablofil draadgoot: EZ+ (ELVZ+)

Duurzaam en strak afgewerkt alternatief voor thermisch verzinken.

 Kenmerken EZ+
 
  • Geen “ruwe” afwerking zoals thermisch verzinkt, EZ+ is zeer glad afgewerkt 
    (minder kans op beschadigingen aan kabels en handen monteurs)
  • Herkenbaar door de zwarte beschermlaag
  • Alle relevante toebehoren voor draadgoten EZ+ zijn te combineren met toebehoren thermisch verzinkt (THVZ). 
  • Standaardhoogte 54 mm
  • Breedte 50 – 600 mm
  • Cablofil draadgoot

    Plexo adapter kit voor draadgoot

    De 80 x 80 of de 105 x 105 adapters en verdeeldozen zijn los verkrijgbaar, maar nu ook eenvoudig als één kit! 

    Art.nr. CM350537 = Kunststof Plexo adapter +verdeeldoos 80x80 
    Art.nr. CM350538 = Kunststof Plexo adapter + verdeeldoos 105x105

    • Snelle en eenvoudige montage
    • Kabels passen door membraan
    • Lasdozen zijn IP55
    Cablofil draadgoot

    FCFA draadgoot Fasclic Auto

    Vernieuwde geïntegreerde koppeling. Vanaf breedte 300 ook met bodemkoppeling.

    Cablofil draadgoot




    Kenmerken FCFA draadgoot Fasclic Auto:
    • Breedte 50 - 600 mm, ELVZ
    • Ondersteuningsafstand van 2 meter
    • Kortere montagetijd!

    Update FASLOCK bochtbinder

    Kenmerken:
    • In 2 uitvoeringen Faslock S t/m B200, Faslock XL B300 – B600mm
    • ELVZ, THVZ en RVS316L
    • Om eenvoudig de juiste radius bocht te maken
    • Geen ondersteunend gereedschap nodig
    • Klikbaar
    • Beschermkap voor veilige montage