Bureaublokken

Pop-ups, werkplekaansluitingen, tafelcontactdozen

Inbouw bureaumodules, opbouw op het bureaublad of tafelcontactdozen

Voor iedere situatie een geschikte oplossing:
  1. Voor inbouw in het bureaublad kunt u kiezen voor de Pop-ups (ook voor in de vloer);
  2. Tevens kunt u voor inbouw in het bureaublad kiezen voor de ingebouwde bureaumodules; 
  3. Voor opbouw op het bureaublad kunt u kiezen uit onze Bureaublokken;
  4. Voor opbouw naast of onder het bureaublad kunt u kiezen uit de uitgeruste blokken voor vergarderruimtes

1. Pop-ups

De nieuwe compacte pop-ups maken het mogelijk om in tafels én in vloeren 3, 4, 6, 8 of zelfs 9 units in te bouwen. Zeer vlak van ontwerp en met een langzaam automatisch openende deksel, is dit een perfecte oplossing voor onder andere conferentiezalen, trainingsruimtes, vergaderzalen en winkels.  
Het platte, nieuwe design van de Pop-up vloer- en tafelunits is ergonomisch en comfortabel. Het geeft de gebruiker de mogelijkheid om een snelle verbinding voor mobiele applicaties te maken, zoals met Pc’s, mobiele telefoons, audio en video systemen. Deze units kunnen geïntegreerd en geïnstalleerd worden in meubels verhoogde- en betonnen vloeren. De ideale oplossing voor het nieuwe werken. Met de Pop-up unit bent u in een handomdraai verbonden. Zowel thuis als op kantoor!


Kenmerken pop-up units:
  • Plat design: extra plat formaat voor een strakke afwerking in kantoormeubilair of vloer. Slechts 5 mm hoog! 
  • Elegante afwerking: aluminium, brons, roestvrij staal, zwart of wit. Perfect te combineren met uw kantoorinrichting. 
  • Veilig en gebruiksvriendelijk: deksel met schokdemper en vergrendeling
  • Praktisch en flexible: beschikbaar in 3, 2x3, 4 en 2x4 modules volledig geassembleerd of leeg en naar keuze te bedraden.
  • U kunt kiezen uit diverse functies van het Mosaic schakelmateriaal.

2. Ingebouwde bureaumodules

Meerdere aansluitingsmogelijkheden binnen handbereik. De nieuwe inbouwunits garanderen tijdelijke gebruikers  een efficiënte en snelle aansluiting.

Kenmerken:
  • Worden in het meubilair ingewerkt op de plaats van de bestaande kabeldoor-voeren
  • Beschikbaar in een versie met contactdozen 2P+A, RJ 45 met haspel en een USB-lader voor smartphones
  • 3 afwerkingen: wit, zwart en metaal
  • Beschermklep met automatische sluiting

3. Bureaublokken

De aluminium tafelcontactdozen met snoer voor opbouw op het bureaublad kunnen worden uitgerust met het complete pakket aan Mosaic schakelmateriaal. De bureau-units zijn voorzien van klembeugels voor schroefloos monteren aan het bureaublad als ook van een opvangbak voor overtollige snoerlengtes. Naast een aantal standaard varianten bieden we voor deze bureau-units ook oplossingen op maat aan. Maximaal vermogen van 3.500W, 230V en 16A.

4. Uitgeruste blokken

De uitgeruste bureaublokken, met snoer, voor vergaderzalen kunnen worden uitgerust met het complete pakket aan Mosaic schakelmateriaal. Naast een aantal standaard varianten bieden we voor deze tafelcontactdozen ook oplossingen op maat aan. Maximaal vermogen van 3.500W, 230V en 16A.