Medium power MR/ MS

De stroomrails voor middenvermogen

Voor de energieverdeling in tertiaire lokalen via stijgleidingen en de creatie van drijfkrachtnetwerken in industriële lokalen.

FLEXIBELE BOCHTEN

Hiermee kan het aantal referenties worden beperkt: een flexibele bocht doet niet alleen dienst als horizontale, maar ook als verticale bocht en dient voor de voeding van de verlichtingskringen en de energiedistributie in industriële lokalen. 
Ze kunnen een stroomsterkte van 63 A tot 160 A aan. 
IP 52/IP 55 met afsluitdoppen en sluitingen volgens IEC 60 529. 
Thermisch verzinkte stalen mantel

De busbars MS van 63 tot 160 A

Voor de voeding van secundaire verlichtingslijnen en de energieverdeling in de werkplaatsen, laboratoria, supermarkten ... Aluminium of koperen geleiders. Voorzien van isolatoren van zelfdovend synthetisch materiaal die een betere veiligheid verzekeren. 
Conform de normen EN 60439-1 en 2. IP 40 of IP 55 met afsluitdoppen en toebehoren voor koppeling. Aansluiting van de leidingen door het in elkaar klikken van de elementen, en verzekerd door een toebehoren dat de IP 55 en de stevigheid garandeert. De reeks busbars MS bestaat uit rechte elementen met aftakvensters om de meter op de 2 zijden, uit voedingsdozen IP 55, voorzien van trekontlastingen en aansluitklemmen voor kabels tot 35 mm², uit aftakdozen 32 A, uit aftakdozen met scheiding, uit bochten en uit ophangingsbeugels.

De busbars MR van 160 tot 1000 A

Voor de realisatie van stijgleidingen in tertiaire lokalen en van drijfkrachtnetwerken in industriële lokalen. Geleiders van een aluminiumlegering behandeld door galvanisatie of van koper (1000 A). Conform de normen EN 60439-1 en 2. IP 52 of IP 55 met afsluitdoppen. IK 10. Elementen voorzien van brandwering en van structuren die bij brand de correcte werking garanderen. De reeks busbars MR bestaat uit rechte elementen (3 m, andere lengtes op maat), voorzien van aftakvensters op 1 of 2 zijden in geschrankte positie, van een elektrische koppeling van de elementen uitgevoerd door aanhalen van een dynamometrische bout (het breken van de kop garandeert een betrouwbare en veilige verbinding op lange termijn), van voedingsdozen: worden geïnstalleerd op het uiteinde van de leiding of op de verbinding van 2 elementen, van gebruiksklare of uit te rusten aftakdozen, met scheiding, met bochten en ophangtoebehoren.