High power SCP

De geprefabriceerde stroomrails SCP op maat

De oplossingen op maat laten u toe te genieten van antwoorden op producten en diensten  afgestemd op uw specifieke noden.

De stroomrails SCP 630 tot 5000 A

Beschermde compacte leidingen met of zonder aftakvensters 
  • 1 of 2 koperen of aluminium barenstellen
  • IP 55 - Thermisch verzinkt plaatstaal: Dikte 1,5 mm 
  • Uitstekende mechanische stabiliteit en goede warmteafvoer 
  • Externe structuur bestaat uit 4 stalen profielen in C-vorm geassembleerd door felsen en klinken 
  • Brandbestendig El 120 
  • Volledig gesloten structuur die een totale bescherming tegen direct contact garandeert 
  • Kleine afmetingen om het traject te optimaliseren en de beschikbare ruimte zo goed mogelijk te gebruiken.

Voedingselement SCP / vloerkast XL³

SCP/XL³ verbindingen: een perfecte compatibiliteit 
  • Versterkte stijve structuur voor de verdeling van energie en drijfkracht in industriële lokalen. 
  • Met de SCP voedingselementen kan de verbinding worden gemaakt tussen de busbar en het ALSB door de vertakking van de 3P+A-geleiders van aluminium met een galvanische behandeling met 5 lagen over het volledige oppervlak. 
  • Nominale stroom van 630 tot 4000 A. 
  • Voldoet aan de normen IEC EN 60439-1 en 2.