Swifts industriële kabelladders

voor olie & gas

Legrand kent de extreme condities in de zware industrie. Dagelijks moet u aan de hoogste eisen voldoen, zoals maximale veiligheid, duurzaamheid en bedrijfszekerheid. De Legrand kabelladder is specifiek ontwikkeld voor de strenge eisen binnen de zware industrie en boorplatforms. Zelfs de meest extreme belastingen kunnen hiermee worden gedragen en overspanningen, tot acht meter, worden gerealiseerd. 

De industriële Swifts kabelladder biedt een universeel assortiment waarbij producent, afnemer en gebruiker naast operationele voordelen ook duidelijke tijd- en kostenbesparende voordelen heeft. Werken met onze industriële Swifts kabelladders betekent voor u dan ook zekerheid, efficiency, constante kwaliteit, mondiale knowhow, productoptimalisatie en vooral: installatiegemak en tijdwinst.

Een systeem met een ongekend aantal variaties in sterkte en maatvoering dat snel en flexibel kan worden geïnstalleerd. Voortaan kunt u bij elk project, waar ook ter wereld, met dezelfde vertrouwde systemen werken. Overal ter wereld excelleren door de nieuwe mondiale standaarden van Legrand.

Onze industriële kabelladders zijn leverbaar in vier types, namelijk: 

  • Light duty, 
  • Medium duty, 
  • Heavy duty, 
  • Extra heay duty.

LIGHT DUTY

De Swifts Light duty kabelladder heeft een hoogte van 50mm en is licht om mee te werken. Een geïntegreerde koppeling aan de lengtedelen maakt deze ladder uniek. Door de geïntegreerde koppeling op hulpstukken zijn deze samenstelbaar.

Met deze ladder bereikt u een maximale overspanning van 2,5 meter. De ladder is thermisch verzinkt en leverbaar in breedtes van 200, 300 en 450mm. Het doorlopend perforatiepatroon maakt het mogelijk de ladder overal af te zagen en u hoeft niet te boren.

MEDIUM DUTY

De Swifts medium duty kabelladder heeft een hoogte van 100mm en is leverbaar in breedtes van 200, 300, 450 en 600mm. Met deze ladder bereikt u een maximale overspanning van 4,5 meter. Voor elke omgeving biedt dit pakket uitkomst: Medium duty is leverbaar in thermisch verzinkt en RVS 316L als standaard. 

Hiervoor zijn alle onderdelen standaard gebeitst en gepassiveerd om zo de best mogelijke bescherming te bieden tegen corrosie. Een compleet systeem aan vormstukken, accessoires en ophangsystemen is voorhanden. De omgezette boord aan de zijwand geeft de ladderlengtes en hulpstukken extra sterkte en voorkomt scherpe kanten.

HEAVY DUTY

Bij de engineering van kabeldraagsystemen staat installatiegemak voorop. De installatie moet snel en foutloos uitgevoerd kunnen worden, maar bovenal moeten veiligheid en duurzaamheid gewaarborgd zijn. Met de Legrand kabelladder Heavy duty bereikt u een hoogte van 125mm. Het systeem is leverbaar in verschillende lengtes, radii en hoeken en bevat een geïntegreerde koppeling voor hulpstukken. 

Met deze ladder bereikt u een maximale overspanning van 6 meter en in breedtes van 200, 300, 450, 600, 750 en 900mm is de ladder leverbaar. Voor elke omgeving biedt dit pakket uitkomst: Heavy duty is leverbaar in thermisch verzinkt en RVS 316L als standaard. Hiervoor zijn alle onderdelen standaard gebeitst en gepassiveerd om zo de best mogelijke bescherming te bieden tegen corrosie. Daarnaast biedt het een perfecte optische kwaliteit.<

EXTRA HEAVY DUTY

De Swifts Extra heavy duty kabelladder heeft een hoogte van 150mm. Met een compleet systeem aan vormstukken, accessoires en ophangsystemen bereikt u een maximale overspanning van 8 meter. De ladder is thermisch verzinkt en leverbaar in breedtes van 200, 300, 450, 600, 750 en 900mm. In combinatie met een breed assortiment hulpstukken, is dit systeem uitermate snel en flexibel te installeren.

De doorlopende zijwandperforatie maakt het mogelijk de ladder op elke plaats af te korten en zonder boren te koppelen. Op alle hulpstukken bevat de ladder een tijdsbesparende geïntegreerde koppeling. Alle componenten zijn ontworpen met het oog op maximale veiligheid, zowel tijdens de installatie als tijdens het langdurig gebruik. Wij conformeren ons aan de strengste Europese eisen.