Vermogenautomaten

HET VOLLEDIGE AANBOD OPEN VERMOGENAUTOMATEN DMX³

Het volledige aanbod werd zo ontworpen dat het aan de behoeften van al uw werven beantwoordt: open automatische schakelaars, beveiligingsunits, open schakelaars, gemotoriseerde bedieningen, bronwisselaars, aansluitingskits...
Vermogenautomaten DPX³ 160/250
De nieuwe vermogenautomaten DPX³ bieden slechts 2 maten met geïntegreerde differentieel, en 2 maten zonder differentieel aan. Het aanbod is compleet en kan aan alle behoeften voldoen.
DPX 250 vermogenschakelaar

​​DPX³ 250

DPX³ 250 en 160 - met geïntegreerde differentieelbeveiliging

Veiligheid verzekerd met deze vermogenautomaat in eletronische of magneto-thermische versie:
- geen verbinding te maken tussen 2 apparaten, 
- minder stroomverlies, 
- pas de risque de mauvais serrage et de desserrage dans le temps. 

Tijdswinst : geen montage tussen vermogenautomaat en differentieel. Duidelijk onderscheid elektronische en differentiële functie.
Elektronische automaten met meeteenheid

Elektronische automaten met meeteenheid

Elektronische automaten DPX³ met meeteenheid

Geïntegreerde meeteenheid met LCD-display: stromen, spanningen, frequentie, vermogen, enerige en harmonischen
Gemotoriseerde bedieningen

Gemotoriseerde bedieningen voor vermogenautomaten DPX³ 160/250

De gemotoriseerde bediengen voldoen gemakkelijk aan de operationele activiteiten : ze zijn verkrijgbaar in twee referenties : een laterale en een frontale bediening, bedienbaar vanop het bord of en/of vanop afstand. De bediening vanop afstand vanop een PC uitgerust met supervisiesoftware kan ook worden geïmplementeerd om afschakeling en heraansluiting te breiken.

Vermogenautomaten DPX³ 160/250 - net-noodomschakelaar

Laten de realisatie van een net-noodomschakelaar toe met 2 DPX³ 160, 2 DPX³ 250 of 11 DPX³ 160 en 1 DPX³ 250

Net-noodomschakelaar : 
- slechts 2 referenties voor alle vermogenautomaten DPX³ 2, ongeacht de grootte : één voor een vaste en één voor een uittrekbare versie
- een frontale montage
- verminderde afmetingen
- een eenvoudige installatie : geen instelling nodig
DPX³ vermogenschakelaar

Een volledig aanbod van 36 tot 100 kA

Optimale bescherming tot 1600 A

2 uitschakelwijzen:
Magneto-thermisch enelektronisch

4 onderbrekingsvermogens
DPX³ 630 : 36, 50, 70 en 100 kA 
DPX³ 1600 : 36, 50, 70 en 100 kA. 

Versies beschikbaar:
Vaste, loskoppelbare of uitrekbare versies (DPX³ 630) 
DMX³ 6300, OPEN vermogenautomaten VAN 5000 TOT 6300 A
Met behulp van open vermogenautomaten kunnen laagspanningsinstallaties tot 6300 A worden beveiligd en aan de kop worden gecontroleerd. 

Open automaten uitgerust met achteraansluiting en hulpcontacten (4 NO/NG). Beschikbaar in 5000 en 6300 A-versie en drie- of vierpolig. Beschikbaar in vaste of loskoppelbare versie. Uitschakelvermogen van 100 kA. Gemeenschappelijke toebehoren en beveiligingsunits met de DMX³ 2500 en 4000 A. 

OPEN automaten VAN 630 TOT 4000 A EN ELEKTRONISCHE beveiligingsunits

Met behulp van open automatische schakelaars kunnen laagspanningsinstallaties tot 4000 A worden beveiligd en op de kop worden gecontroleerd. Deze producten moeten zeker in combinatie met een beveiligingsunit worden besteld (assemblage in de fabriek).

DMX³- I 2500 - 4000 - 6300

De lastscheidingsschakelaars laten de onderbreking in belaste toestand en de scheiding van laagspanningskringen toe. Open schakelaars met vrije uitschakeling, uitgerust met achteraansluitingen en hulpcontacten (4 NO/NG). Beschikbaar in vaste of loskoppelbare versie.  

BEDIENINGS- EN SIGNALISATIEHULPSTUKKEN  

Met behulp van de toebehoren kan de toestand van de automaat van op afstand worden bekeken en eventueel vanop afstand worden gewijzigd.

APPARATUUR VOOR NET-NOODOMSCHAKELAAR

De onderlinge vergrendeling van de DMX³ gebeurt op een eenvoudige manier dankzij onderlinge vergrendelingskabels en –mechanismen. Met die oplossing kunnen omschakelaars met 2 of 3 apparaten worden gerealiseerd. 

AANSLUITINGSKITS VOOR VASTE OF LOSKOPPELBARE VERSIE 

Met de verschillende aansluitingskits kan men zich aan alle configuraties van de barenstellen aanpassen (horizontale, platte of verticale aansluiting).