Differentieelschakelaars

De differentieelschakelaars TX³ en DX³

Alle differentieelschakelaars van Legrand zijn conform de norm IEC 61008-1. 
Compatibel met de DX³ hulpstukken en de gemotoriseerde bedieningen (behalve type B).
Er bestaan 2 versies:

TX³:

Deze serie van differentieelschakelaars zijn specifiek geschikt voor huishoudelijke installaties vanwege hun conformiteit aan de thermische weerstand (3000 A 22,5 kA²s).

DX³:

Deze uitvoering van differentieelschakelaars wordt hoofdzakelijk ingezet voor tertiaire en industriële toepassingen. Ze zijn bovendien voorzien van achteraansluitingen waardoor ze rechtstreeks kunnen ingeplugd worden (voeding) op onze geoptimaliseerde HX³ plug verdelers.

Inter différentiel DX à borne à vis

Differentieelschakelaar DX³ Type B

Type A: 

Detecteert fouten met wisselstroom- en gelijkstroomcomponent 

Type Hpi: 

Detecteert fouten met wisselstroom- en gelijkstroomcomponent, versterkte immuniteit tegen ongewilde uitschakelingen (verstoorde omgevingen: informaticacircuits, blikseminslagen, fluorescentielampen...) 

Type B: 

Detecteert fouten met wisselstroom- en gelijkstroomcomponent (machines met snelheidsregelaars, fotovoltaïsche installaties, telefooncentrales, medische materialen,...)