Differentieelblokken

De koppelbare differentieelblokken DX³

  • types AC, A en Hpi
  • 2P, 3P en 4P tot 125 A
  • intuïtief en betrouwbaar kliksysteem maakt een snelle, veilige koppeling mogelijk met de automaten DX³. 
  • geïntegreerde meet- en tellerfuncties

Type AC

Detecteert fouten met wisselstroomcomponent

Type A

Detecteert fouten met wisselstroom- en gelijkstroomcomponent

Type Hpi

Detecteert fouten met wisselstroom- en gelijkstroomcomponent (type A) met verhoogde gevoeligheid tege ongewilde uitschakelingen

Koppelbare differentieelblokken, Hpi-type

  • Gemakkelijk bereikbare instellingen op het frontpaneel met doorzichtige deksel dat kan worden verlood.
  • Gevoeligheid: 30, 300, 500 en 1000 mA
  • Vertraging: onmiddellijk, selectief (60 ms) of vertraagd (150 ms)

Koppelbare differentieelblokken met geïntegreerde energieteller of meetcentrale

  • Conform de normen EN 61009-1, EN 60947-2 en 61557-12 (PMD/DD/K55) 
  • Elektronische instellingen op het frontpaneel 
  • Gevoeligheid: 30, 300, 1000 en 3000 mA 
  • Vertraging: onmiddellijk of vertraagd (300 ms, 1 s, 3 s) 
  • Voor integratie in de EMDX³ weergave- en supervisiesoftware met interface ref. 421075, om informatie en de status van de externe automaten terug te sturen. 
  • Nauwkeurigheid: EN 61557-12 Klasse 1