Wartels en moeren

De plastic oplossingen IP 68, IP 66 en IP 55 of metaal IP 68 om de dichting van de vloerkasten te garanderen.

Kuntstof wartels en dichtingen met meerdere ingangen

De plastic wartels en dichtingen met verschillende ingangen maken het mogelijk 1 tot 7 kabels door te voeren. De uitgeruste kabels (bijvoorbeeld van stekkers met hulzen) worden door de wartel gevoerd zonder demontage. De dichting wordt vervolgens op de kabels geïnstalleerd en vervolgens in de wartel ingebracht. Het volstaat om de spanring aan te schroeven om een IP 66 te garanderen. De dichtingen voor multikabels maken het mogelijk om een wartel IP 68 om te vormen tot een wartel met verschillende ingangen IP 66. De wartels en dichtingen met verschillende ingangen worden geleverd met afsluitdoppen voor de ongebruikte ingangen. De bestelling wordt eenvoudiger: 1 enkele referentie (in plaats van 3 of 4) voor de wartel en zijn dichting.

De wartels ISO en PG

Garanderen de dichtheid aan de uitgang van de industriële kast dankzij hun afsluiting. Ze zijn van plastic of van vernikkelde messing en zijn IP 55, 65 of 68. De wartels van Legrand zijn voorzien van flexibele lamellen die de de kabel perfect op zijn plaats houden bij het aandraaien van de ring. De flexibiliteit van deze lamelllen laat een grote amplitude in kabeldiameters toe. De 6-kantmoeren hebben een mantel die het oppervlak van de kast bij het aandraaien beschermt. Om de installatie en het onderhoud te vergemakkelijken, worden de wartels geleverd met een dop waarmee een ongebruikte passage kan worden afgesloten. Er zijn PG/ISO-adapters beschikbaar.

De plastic wartels IP 68 en IP 55

Uit tests is gebleken dat alle polyamide wartels gloeidraadbestendig zijn (960 °C). Ze behouden al hun technische eigenschappen voor temperaturen tussen -20°C en +80°C.

IP 68 
Hun ring beschikt over een mechanische trillingsvrije vastklemming. Deze wartels beschikken over een blokkerend deel gevormd door flexibele plaatjes die een sterke druk uitoefenen op de kabel en het product een optimale trekvastheid geven. Ze zijn beschikbaar in: 
  • ISO of PG RAL 9011 voor producenten van speciale machines 
  • ISO of PG RAL 7001 voor industriële omgevingen 
  • ISO RAL 3000
De nieuwe wartels IP 55  

Plastic wartel IP 55 met flexibele lamellen, ontworpen voor toepassingen in de tertiaire sector waarbij een goede steun van de kabels volgens de IP 55-eisen nodig is.

Ze zijn beschikbaar in:

  • ISO conform de norm EN 50262 : ISO 12 tot ISO 63 
  • PG conform de norm aanbevolen door de gidsen UTE C 68-300 en 68-311 : PG 7 tot 48 

De metalen wartels ip 68

Mechanische vastklemming met neopreendichtingsring voor IP 68. Blokkerend deel gevormd door flexibele plaatjes die een sterke druk uitoefenen op de kabel en het product een optimale trekvastheid geven Geleverd met oppervlaktedichting gemonteerd. ISO-draad. Conform de norm EN 50262.  

Ze behouden al hun technische eigenschappen voor temperaturen tussen -20°C en +80°C. Ze zijn beschikbaar in: ISO of PG.