Bedradingskokers

Kabelgoten Lina 25,Colring kabelbanden en Colson installatiekabelbanden.

Kabelgoten Lina 25

Kabelgoten Lina 25 zorgen voor het net aanleggen van kabels in kasten. Ze beschikken over een voorgeboorde boden wat een gemakkelijke plaatsing in de lengte zonder gereedschap mogelijk maakt, een geperforeerde centrale rij op de boden van de kabelgoot die de aftekening op de volle plaat vergemakkelijkt. 

Ze zorgen voor :
  • een perfecte T-verbinding
  • een gemakkelijke passage van de draden naar de gekozen plaats: de lippen breken af in lipvoet of kabelgootvoet.
De zijdelingse perforaties worden gemaakt met een interval van 12,5 mm.

Colring kabelbanden

Oplossing voor het vasthouden van de kabels en de verzorgde organisatie van de vloerkasten.
Kwaliteitsproducten die verder gaan dan de technische prestatienormen, perfect conform de nieuwe Europese Richtlijnen RoHS over het vrijwaren van het milieu. 

Installatiekabelbanden Colson

Kabelbanden met buitenvertanding

Beschikbaar in 2 kleuren:
  • grijs: binneninstallatie
  • zwart: buiteninstallatie (bescherm U.V.)