Elektrisch rijden

Oplossingen voor het opladen van elektrische voertuigen op het werk

Home > Oplossingen > Hotels > Elektrisch rijden
Laad -contactdozen en -palen green'up
voor elektrische voertuigen

Green’up Premium muuroplaadpaal, inox, uitgerust met een EV Plug contactdoos en een contactdoos 2P+A.

GREEN’UP PREMIUM OPLAADPAAL VOOR FLEET, PARKEERGARAGE VOOR AUTO’S VAN WERKNEMERS,
OPENBARE WEG…

Green'up Premium muuroplaadpaal, inox, uitgerust met een EV Plug contactdoos en een contactdoos 2P+A. Oplaadpaal op voet of voor muurbevestiging voor veilig opladen van elektrische voertuigen die in modus 2 en modus 3 worden geleverd. Uitgerust met één of twee EV Plug contactdozen en één of twee contactdozen 2P+A met verklikkerlamp voor weergave van laadtoestand/storing/spanning. IP 55 – schokweerstand IK 10, met of zonder identificatie. Vermogen 3,7 kW enkelfasig en 22 kW driefasig 32 A.

Aansluiting 

Vanaf de verdeelkast via een specifieke beveiligde lijn 4x40 A of via geprefabriceerde stroomrails Zucchini bij installatie van meerdere oplaadpalen. Beveiliging door differentieelschakelaar 4 x 40 A – 30 mA type B in de verdeelkast te installeren voor de muuroplaadpalen of door differentieelschakelaar 4 x 40 A – 30 mA type B + automaat 4 x 40 A curve D inbegrepen in de oplaadpaal op voet. Mogelijkheid om RFID identificatiesysteem toe te passen.  

De oplaadpaal is vergrendeld en de energie wordt pas vrijgegeven na het invoeren van een persoonlijke identificatiebadge

GREEN’UP PREMIUM OPLAADPAAL MET IDENTIFICATIE VOOR BEDRIJFSPARKEERGARAGE


Prise

GREEN’UP ACCESS CONTACTDOOS VOOR FLEET OF PARKEERGARAGE VOOR AUTO'S VAN WERKNEMERS

De ingebouwde metalen Green’up Access contactdoos is geschikt voor installatie op het werk.