Buitenverlichting Sarlam
Home > Oplossingen > Onderwijs > Veiligheid > Buitenverlichting Sarlam
Sarlam, merk van de Franse Legrand Group, marktleider in Frankrijk op het gebied van verlichting van gemeenschappelijke ruimten, speelt in op de voortdurende verandering van de verlichtingsbehoeften en biedt productoplossingen conform de meest recente voorschriften aan.
Lichtpalen
De buitenverlichting verlicht het gebouw en zijn directe omgeving.  

Ze structuren de ruimte, onderstrepen en versterken de architectuur van de plaats, 
ze opwaarderen groene zones en beveiligen toegangszones en parkeerplaatsen.

WALLWASHERS EN WANDLAMPEN

Wallwashers en wandlampen zijn geschikt voor zowel binnen als buiten gebruik. Architecturale buitenverlichting die de gevels van gebouwen verlichten en accenturen.  

LICHTPALEN BORNÉO LED

Bornéo LED lichtpalen, met een innovatief en stijlvol design, verzekeren een moderne en efficiënte verlichting van de paden rond residentiële en tertiaire gebouwen. 

Bornéo CLASSIC

Bornéo combineert stevigheid, bedrijfszekerhied en vermogen om weerstand te bieden aan agressie van buitenaf. Deze lichtpaal kan perfect in zijn omgeving worden geïntegreerd: groenvoorzieningen en de directe buitenomgeving van gebouwen.

LICHTPALEN BORNÉO PRIM

De Bornéo PRIM lichtpalen kunnen makkelijk geïntegreerd worden in alle outdoor omgevingen voor residentiële en commerciële gebouwen 

LICHTPALEN BORNÉO SLIM

De Bornéo SLIM lichtpalen zorgen voor de buitenverlichting van toegangsplaatsen en groene zones in de buurt van woon- en werkplaatsen. 

Kalank

Vandalismebestendige lichtpaal met een vernieuwend design, die toelaat om de architectuur van moderne kantoorgebouwen op te waarderen. 
Versie met bewegingsdetector. 

Chartres

Dankzij hun ontwerp kunnen de Chartes-lichtpalen worden gecombineerd met de residentiële Chartres-wandlichten, 
om een homogeen geheel te vormen.

Kalankosol voor inbouw

Elementen die essentieel zijn voor het markeren van voetpaden en het doen uitkomen van gevels.

Kalank voor inbouw

Het assortiment Kalank-inbouwarmaturen combineert aluminium en glas om het bouwwerk in alle discretie op te waarderen, en de bebakening of verlichting van loopzones te garanderen.

High power-wandlichten

Ontworpen voor omgevingen waarin een sterke verlichting vereist is. Sterke weerstand tegen de omgeving en een hoge slagvastigheid, stofbestendigheid en vochtbestendigheid verzekerd.


WANDLICHTEN

Zowel voor buiten als binnen,
biedt het gamma Chartres een ruime waaier aan mogelijkheden.

Chartres zorgt voor een bedrijfszekere verlichting in hallen, gangen, overlopen en galerijen voor het comfort van de bewoners. 
Zijn vormgeving versmelt harmonieus met elke inrichting van een gebouw.

Chartres alu-pc

Combinatie van een verzorgde vormgeving met een sterke weerstand tegen de omgeving voor de verlichting van gangen, gevels, terrassen en ruimten met druk personenverkeer.

Chartres pc-glas

Ideaal  voor de verlichting van circulatiezones, drukke lokalen of buitengevels en -terrassen.

Chartres polycarbonaat

Beheer de verlichting van de gemeenschappelijke ruimten (lobby, gang, overloop...) met de geïntegreerde HF-detectie. Bepaal de te verlichten zones met standaard armaturen uitgerust met een detector.

De architecturale armaturen overstijgen de fundamentele functie van verlichting en worden een architecturaal object.

Ze worden gekozen voor hun specifieke lijnen, de kwaliteit van het materiaal, hun bijzondere kleuren en reflectie. 
Ze spelen een actieve rol in de perceptie die de bezoeker van het gebouw krijgt.

Koréo Arc

Dankzij de materialen van hoge kwaliteit, zuivere lijnen en krommingen, en de grote keuze aan afwerkingen en texturen kan Koreo als een armatuur van topkwaliteit worden omschreven.

Koréo Club

Dankzij de materialen van hoge kwaliteit, zuivere lijnen en krommingen, en de grote keuze aan afwerkingen en texturen kan Koreo als een armatuur van topkwaliteit worden omschreven.

Chartres Déco


Alle voordelen van de Chartres wandlichten gecombineerd met moderniteit, de vreugde en harmoniteit van kleuren.

Pyramide

Dankzij zijn bijzondere vorm, biedt dit wandlicht een echt alternatief aan voor het ronde wandlicht, het wordt een volwaardig sierelement.

Het assortiment 400 erft de knowhow en de ervaring van Sarlam op het gebied van functionele verlichting.

Super 400 en Map 400 zijn geschikt voor binnen- en buitengebruik of voor de verlichting van technische ruimten : 
verwarming, kelder, garage ...

Super 400

Deze wandlichten zijn aangepast aan intern of extern gebruik in de woningbouw of in de tertiaire sector. Versie met bewegingsdetector.

Tech 400

Gemakkelijk te installeren en te onderhouden functioneel vierkant wandlicht: de verstrooier met scharnieren en kantelbare plaat, deze hoeven niet te worden verwijderd voor werkzaamheden.

Assortiment 400

Functionele wandlichten, standaard met bevestiging van de verstrooier door middel van een kwartslagsysteem.