Fotovoltaïsch
FOTOVOLTAÏSCHE OPLOSSINGEN VOOR professionele installaties
Componenten voor de bescherming en de veiligheid van fotovoltaïsche installaties van 3 tot 250 kWp.

In de tertiaire sector is iedere fotovoltaïsche installatie anders. Legrand kan op alle mogelijke beperkingen inspelen en biedt daarom specifieke gamma’s van omvormers, wisselstroombeveiligingen, gelijkstroombeveiligingen en wandkasten aan.

DE VERSCHILLENDE OPLOSSINGEN

Fotovoltaïsche membranen 
Soepel waterdichtheidsmembraan waarin amorfe fotovoltaïsche cellen zijn geïntegreerd (geschikt voor gebruik op plat dak). 

Fotovoltaïsche panelen 
De wijdst verbreide fotovoltaïsche panelen. Ze zijn groot en ze kunnen op het dak worden gemonteerd – boven elkaar of geïntegreerd. Ze kunnen ook op chassis op de grond worden gemonteerd

Beveiliging EN VEILIGHEID

Beveiliging gelijkstroom 
  • Scheidingsschakelaars 800V = (In: 16 tot 63A) 
  • Automaten 800V = (In: 6 tot 20A) 
  • Overspanningsbeveiliger type 2 –       Imax 40 kA FV (U: 600 en 1000V=)
 
  • Zekeringen voor FV
    (In: 20 A – 1 of 2 beveiligde polen)


Beveiliging wisselstroom 
  • Scheidingsschakelaars DX-IS, Vistop en DPX-IS 
  • Differentieelautomaten
 DX en DPX 
  • Overspanningsbeveiligers
Kasten 
  • Marina IP 66 wandkasten

  • Plexo IP 65 wandkasten