Personaliseer je schakelmateriaal
Home > Oplossingen > Hotels > Comfort > Personaliseer je schakelmateriaal

De ultieme keuze ten aanzien van uw inrichting

Vormen, kleuren en materialen ... Legrand en BTicino bieden meerdere series schakelmateriaal aan, die geschikt zijn om te beantwoorden aan al uw wensen. Ongeacht uw project, gebouw of woning, er is een antwoord van Legrand aangepast aan uw wensen m.b.t. interieur, persoonlijkheid en budget.

Oneindig veel combinaties

1, 2, 3, 4 mechanismen ... kunnen zowel horizontaal als verticaal gemonteerd worden. Legrand en BTicino bieden u alle oplossingen voor het combineren van de functies en materialen.

SCHAKELMATERIAAL

Kies zelf uw bediening

Van een eenvoudige schakelaar, stopcontact en wandcontactdoos tot touchscreen, Legrand en BTicino bieden een hele waaier aan producten. De komst van touchscreens biedt een hele nieuwe wereld van comfort en veiligheid. Een 1,2" beeldscherm geeft uw verbruik weer, waardoor u uw verbruik nauwkeurig kan opvolgen. Met een 10" beeldscherm kan u uw elektrische en domotica installatie bedienen en controleren. Het touchscreen kan gezien worden aks een ware 'dashboard' voor uw installatie.
commander

​1 - Schakelaar | 2 - Dimmer | 3 - Touchscreen 1,2¨ | 4 - Touchscreen 3,5¨ | 5 - Touchscreen 10¨