Ontdek de nieuwe vloerdoosconfigurator van Legrand
De vloerdozen van Legrand zijn de ideale oplossing om elektrische en dataverbindingen flexibel via de vloer door het gebouw te leiden. Met de nieuwe vloerdoosconfigurator van Legrand kan je vanaf nu de vloerdoos kiezen die het best aan jouw behoeften voldoet.
DSX-lastscheidingsschakelaars van Legrand: topkwaliteit voor een scherpe prijs
De DSX-oplossingen van Legrand zijn verkrijgbaar als SD-lastscheidingschakelaar (Switch Disconnector) of als TSE-bronwisselaar (Transfer Equipment Switch). Om maximaal in te spelen op je specifieke noden bestaan er twee reeksen. Zo hebben we een modulaire reeks van schakelaars voor toepassingen tussen 32A en 160A voor montage op DIN-rail alsook een reeks voor montage op plaat tussen 100A en 320…
Ontdek de vernieuwde X-Light van Legrand: stijlvolle noodverlichting nu ook verkrijgbaar in zwarte uitvoering
De nieuwe compacte X-Light serie bestaat nu ook in designvolle zwarte uitvoering.
Oteo: 2 in 1 mechanisme
Oteo, de vaste waarde voor opbouwschakelmateriaal, werd vernieuwd om je nog meer functionaliteit in één enkel mechanisme te kunnen bieden.