VERBINDEN

LADEN

BESCHERMEN

 

Met de meervoudige contactdozen van Legrand bent u geruster en wint u aan efficiëntie in al uw activiteiten en ruimten. Praktisch, ingenieus en esthetisch: ontdek de perfecte telewerkoplossingen. Steeds een oplossing binnen handbereik!


Basisfuncties

Basisfuncties
  1. 3 tot 6 contactstoppen om uw apparaten aan te sluiten
  2. Uitgerust met georiënteerde stopcontacten voor een optimale aansluiting van uw apparaten en voldoende ruimte om een transformator aan te sluiten
  3. Aansluitsnoer van 1,5 m of 3 m
  4. Met of zonder een aan/uit verlichte schakelaar, met de schakelaar kunt u alle aangesloten apparaten in één keer aan/uit zetten
  5. Verschillende bevestigingsmethoden om aan uw specifieke behoeften te voldoen: aan de muur, op de vloer, op een werkblad, aan een tafelpoot...
  6. Verschillende afwerkingen voor een naadloze integratie in alle interieurstijlen

Geavanceerde functies

Met de vlakke contactdoos van Legrand beschikt u over een beveiligde en esthetische contactdoos die de ophoping van stof tegengaat. De stekkergaten geven alleen mee wanneer een stekker wordt ingebracht.

Een uniek en ingenieus cilindrisch design voor meer comfort. Dankzij het draaiende blok kunt u de contactdozen naar wens richting geven.

Meervoudige contactdoos, compact en praktisch, met inductielader.

Herlaad uw smartphone op een efficiënte manier zonder een kabel aan te sluiten met het draadloze laadstation of via de USB-ingangen Type A en Type C.

3 Laadtypes om zoveel mogelijk apparaten tegelijk aan te sluiten en mobiele apparaten op te laden die niet permanent aangesloten blijven.

De overspanningsbeveiliger, belastingsindicator en geïntegreerde beveiligingsschakelaar geven u gemoedsrust, waar u de contactdozen ook voor gebruikt.

Overspanningsbeveiliging incl. verklikkerlampje, om uw apparaten te beschermen tegen overspanning.

Beveiligingsschakelaar ter bescherming tegen oververhitting. De overbelastingsindicator geeft aan wanneer het maximale vermogen van de contactdoos quasi bereikt is. Het blok wordt uitgeschakeld als het maximale vermogen wordt overschreden. Het kan worden heringeschakeld na afkoppeling van één of meerdere apparaten.


Innovatie en design

Salon

Met de meervoudige contactdoos voor de tv-ruimte kunt u tot 8 apparaten aansluiten en van stroom voorzien en de kabels organiseren. Uw multimediaruimte is nog nooit zo ordelijk geweest. Met de meervoudige contactdoos kunt u, dankzij de geïntegreerde overspanningsbeveiliging, vanaf één punt ook al uw multimediaapparatuur beveiligen.

Keuken

Houd u van koken en gebruikt u uw tablet om een recept te volgen, naar muziek te luisteren, enz.? Dankzij de uitbreiding met meerdere uitgangen en houder kunt u al uw elektrische en mobiele apparatuur aansluiten en tegelijk gebruikmaken van een ergonomische houder voor uw tablet en smartphone.

Slaapkamer

Herlaad uw smartphone op een efficiënte manier zonder een kabel aan te sluiten met het draadloze laadstation of via de USB-ingangen Type A en Type C. Plaats uw smartphone op de antisliphouder en houd uw berichten in de gaten terwijl uw smartphone draadloos en veilig oplaadt.

Bureau

Uw apparaten van stroom voorzien en uw werkruimte vrijmaken.

Met de clip-on meervoudige contactdoos kunt u apparaten permanent aansluiten en mobiele apparaten opladen zonder ruimte prijs te geven.


Belangrijk

Zorg ervoor dat u uw meervoudige contactdoos niet overbelast: sluit alleen apparaten aan die samen niet hoger zijn dan het maximale vermogen dat is aangegeven. Ter informatie, hier zijn enkele apparaten met een hun gemiddeld vermogen:

Deze cijfers dienen alleen ter referentie, controleer altijd het energielabel voordat u het apparaat aansluit.


Meervoudige contactdozen met USB-lader en/of inductielader

Clip-on meervoudige contactdoos

Een meervoudige contactdoos die gemakkelijk op tafel of bureau kan worden vastgeklemd, zonder deze te beschadigen. Hierdoor zijn kabels minder zichtbaar rondom de werkplek.

De contactdoos heeft:

  • 4 stopcontacten
  • 2 USB-A opladers (in totaal 3,4 Amp.)
  • een snoer van 1,5 m ( 1,5 mm²)
  • een verlichte schakelaar

Meervoudige contactdozen met dubbele USB-lader en ingebouwde tablethouder

  • 3 contactdozen 230 V met aarding (2P+A) - 16 A
  • 2 USB-laders (1 x 2,4 A en 1 x 1,5 A)
  • Totale laadcapaciteit: 3,9 A
  •  tablethouder met antislip oppervlak
  • Afwerkingen in wit en in zwart