Stekkers

NIEUWE KUNSTSTOF CONTACT-
STOPPEN

Met onze stekkers, in kunststof of rubber, kan je al jouw uitrustingen in alle veiligheid aansluiten en kan je heel wat tijd winnen.

Handige functies voor in de kinderkamer, keuken, ... ontdek ze allemaal op deze pagina.


Stekkers met media- of verlichtingsfuncties

Waaklampje
 

Waaklampje eenvoudig in stopcontact te steken. Gaat automatisch branden bij duisternis
Lees meer

Uitneembare noodverlichting

Mobiele noodverlichting eenvoudig in stopcontact te steken. Gaat branden bij stroomuitval
Lees meer

USB lader
 

Laad uw mobiele apparaten gemakkelijk op dankzij deze USB-lader. Deze lader ligt volledig verzonken in het stopcontact.
Lees meer

RJ 45 contactdoos

Beveiligde contactdoos met RJ 45 in- en uitgang. Om de internet kabel, ... aan te sluiten zonder stopcontact.

USB contactdoos

Beveiligde contactdoos met 2 geïntegreerde USB oplaadpunten. Om je smartphone op te laden zonder verlies van het stopcontact.

Waaklamp

Mobiele waaklamp met sensor. Ideaal voor in de kinderkamer.


USB lader voor de auto

 

 

Laad uw mobiele apparaten gemakkelijk op dankzij deze USB-autolader. Deze lader heeft 2 USB-poorten om tegelijkertijd 2 toestellen op te laden


Waaklamp

Automatische modus

Een warm LED licht wordt AUTOMATISCH in-of uitgeschakeld naar gelang de lichtintensiteit in de kamer

Manuele modus

Steek het product in het stopcontact al drukkend op de lens om te gebruiken als manueel WAAKLAMPJE. Het lampje kan nu manueel bediend worden.

Dimmer-functie

De LICHTINTENSITEIT kan gedimd worden door te drukken op de lens


Uitneembare noodverlichting

 

LAAD DE BATTERIJEN gedurende enkele minuten op bij een eerste ingebruikstelling

Noodverlichting/zaklamp

Bij een stroomonderbreking gaat het licht AUTOMATISCH oplichten. Het licht gaat tot zijn maximale capaciteit (koud wit LED-licht) Het product kan ook uit het stopcontact genomen worden en als ZAKLAMP gebruikt worden

Waaklamp

Duw op de lens om de WAAKLAMPFUNCTIE te activeren (warm wit LED-licht)

 

Wanneer het licht is uitgeschakeld druk dan enkele seconden op de lens om te SCHAKELEN VAN KOUD NAAR WARM LED-LICHT (en andersom)


USB-lader

Plug de USB-lader in een stopcontact en LAAD UW MOBIELE PRODUCTEN
op: Op reis, op kantoor of thuis.

De USB-lader ligt mooi verzonken in het stopcontact


Stekkers in Kunststof

Gemakkelijk handelingen meer gebruiksmogelijkdozen.
Legrand innoveert: de nieuwe reeks van kunststof stekkers is handiger en ergonomischer, om de hantering in alle omstandigheden te vergemakkelijken.

De contactstoppen

van 2,5 A met trekring. Gemakkelijk los te koppelen, keuze uit wit en zwart.

contactstoppen

De meervoudige contactdoos

gemakkelijk loskoppelen van contactstoppen. Gemakkelijk uittrekken van de contactstoppen door een druk op de knop.

meervoudige

De contactstop met kabeloriëntatie.

Kabel over 360° oriënteerbaar met systeem om hem in de gewenste stand te houden.

kabel

De contactstop die gemakkelijk uit te trekken is

In één beweging uit te trekken door de hendel van de contactstop naar boven te trekken.


Stekkers in rubber

Een veilige hantering robuustheid in alle omstandigheden
De nieuwe rubberen contactstoppen en verlengsnoeren van Legrand komen tegemoet aan de meest strikte gebruiksvereisten: schokbestendig, IP 44 bij gebruik met de plexo-contactdozen, met een bestudeerde ergonomie voor een gemakkelijkere hantering.

De contactstoppen met gemakkelijke grip

contactstoppen

Gemakkelijk los te koppelen, keuze tussen wit en zwart.

De contactstop met
ring

contactstop

Voor soepele kabel van 2,5 mm2,
IP 44 bij gebruik met Plexo-contactdoos.

Meervoudig verlengsnoer "octopus"

IK 10 - Maximale beschermsindex tegen mechanische schokken.


Timers

Aan de hand van timers vereenvoudig je de huishoudelijke taken. Dit kan gaan van 's avonds een staanlamp automatsch inschakelen om 21h00 tot de koffiezet automatisch starten zodat je hiervoor niet vroeger moet opstaan.

timer
Timer met dag- of weekprogramma